Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Oțel aliat cu crom Culoare: Galben, Roșu, Albastru, Verde Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Deviație maximă de funcționare | Rata arcului | Culoare | Diametru orificiu | Destindere maximă | Forță maximă | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6539 RON - 9,6539 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.504 in
12.8 mm
|
80.7 Nmm
80.7 Nmm
|
Verde
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
1420.0 N
1420.0 N
|
Aplicaţii uşoare
|
||
| 25,3372 RON - 25,3372 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.803 in
122.0 mm
|
1.0 Nmm
1.0 Nmm
|
Verde
|
0.394 in
10.0 mm
|
7.008 in
178.0 mm
|
185.0 N
185.0 N
|
Aplicaţii uşoare
|
||
| 5,685 RON - 5,685 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.402 in
35.6 mm
|
4.7 Nmm
4.7 Nmm
|
Verde
|
0.492 in
12.5 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
270.0 N
270.0 N
|
Aplicaţii uşoare
|
||
| 20,5727 RON - 20,5727 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.008 in
25.6 mm
|
55.1 Nmm
55.1 Nmm
|
Verde
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
2257.0 N
2257.0 N
|
Aplicaţii uşoare
|
||
| 51,7932 RON - 51,7932 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.803 in
71.2 mm
|
17.6 Nmm
17.6 Nmm
|
Verde
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.437 in
112.7 mm
|
1986.0 N
1986.0 N
|
Aplicaţii uşoare
|
||
| 21,0494 RON - 21,0494 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.795 in
45.6 mm
|
18.6 Nmm
18.6 Nmm
|
Verde
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.421 in
61.5 mm
|
1141.0 N
1141.0 N
|
Aplicaţii uşoare
|
||
| 17,6246 RON - 17,6246 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.693 in
17.6 mm
|
83.2 Nmm
83.2 Nmm
|
Verde
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
2305.0 N
2305.0 N
|
Aplicaţii uşoare
|
||
| 5,2697 RON - 5,2697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.008 in
25.6 mm
|
12.7 Nmm
12.7 Nmm
|
Verde
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.539 in
39.1 mm
|
496.0 N
496.0 N
|
Aplicaţii uşoare
|
||
| 5,1838 RON - 5,1838 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.803 in
20.4 mm
|
6.3 Nmm
6.3 Nmm
|
Verde
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
182.0 N
182.0 N
|
Aplicaţii uşoare
|
||
| 3,8792 RON - 3,8792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.197 in
30.4 mm
|
4.3 Nmm
4.3 Nmm
|
Verde
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
184.0 N
184.0 N
|
Aplicaţii uşoare
|
||
| 5,9483 RON - 5,9483 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.197 in
30.4 mm
|
5.9 Nmm
5.9 Nmm
|
Verde
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.961 in
49.8 mm
|
292.0 N
292.0 N
|
Aplicaţii uşoare
|
||
| 6,052 RON - 6,052 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.803 in
20.4 mm
|
15.5 Nmm
15.5 Nmm
|
Verde
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
470.0 N
470.0 N
|
Aplicaţii uşoare
|
||
| 38,8411 RON - 38,8411 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.606 in
40.8 mm
|
48.6 Nmm
48.6 Nmm
|
Verde
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.024 in
51.4 mm
|
2497.0 N
2497.0 N
|
Aplicaţii uşoare
|
||
| 109,7095 RON - 109,7095 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.803 in
122.0 mm
|
15.5 Nmm
15.5 Nmm
|
Verde
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
2412.0 N
2412.0 N
|
Aplicaţii uşoare
|
||
| 52,2565 RON - 52,2565 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.205 in
56.0 mm
|
23.8 Nmm
23.8 Nmm
|
Verde
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.535 in
89.8 mm
|
2135.0 N
2135.0 N
|
Aplicaţii uşoare
|
||
| 4,9103 RON - 4,9103 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.598 in
15.2 mm
|
34.4 Nmm
34.4 Nmm
|
Verde
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
712.0 N
712.0 N
|
Aplicaţii uşoare
|
||
| 5,576 RON - 5,576 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
31.7 Nmm
31.7 Nmm
|
Albastru
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
646.0 N
646.0 N
|
Aplicaţii uşoare
|
||
| 11,8786 RON - 11,8786 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.606 in
40.8 mm
|
13.3 Nmm
13.3 Nmm
|
Albastru
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.079 in
52.8 mm
|
701.0 N
701.0 N
|
Condiţii medii
|
||
| 88,8432 RON - 88,8432 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4 in
101.6 mm
|
18.9 Nmm
18.9 Nmm
|
Verde
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.134 in
130.4 mm
|
2461.0 N
2461.0 N
|
Aplicaţii uşoare
|
||
| 158,354 RON - 158,354 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.205 in
56.0 mm
|
63.1 Nmm
63.1 Nmm
|
Verde
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.315 in
84.2 mm
|
5311.0 N
5311.0 N
|
Aplicaţii uşoare
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina