Meniu Caută

Discuri autoadezive pentru fețe de flanșe

În stoc

Protectorii adezivi pentru flanșe cu fețe ridicate au un design ușor de dezlipit și lipit. Este rezistent la o-zone, intemperii, combustibil, ulei și acizi neoxidanți. Poate rezista la temperaturi de la -15 C până la +70 C.Protecțiile pentru flanșe cu suprafață ridicată au bază adezivă și au un design ușor de desfăcut și lipire.Adezivul Special se lipește strâns și nu lasă reziduuri în condiții normale.Potrivite pentru flanșe DIN și ANSI. Material: Cauciuc Culoare: Negru Cod Serie: SR1361

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
88 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiunea nominală a conductei T OD Cumpără
17,4013 RON - 47,8086 RON 20 În stoc
ANSI 4"
1.5 mm
164,007 RON - 357,8486 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
435.0 mm
212,3516 RON - 538,0611 RON Solicitați termenul de livrare aici
ANSI 18"
1.5 mm
540.0 mm
3,7328 RON - 10,034 RON 252 În stoc
1.5 mm
68.0 mm
25,1898 RON - 61,2637 RON 30 În stoc
1.5 mm
212.0 mm
56,2173 RON - 120,2371 RON 30 În stoc
1.5 mm
340.0 mm
41,4543 RON - 88,6034 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
292.0 mm
11,0441 RON - 24,0474 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
125.0 mm
15,9196 RON - 35,1092 RON 30 În stoc
1.5 mm
156.0 mm
4,8133 RON - 11,7803 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
78.0 mm
2,4206 RON - 5,3385 RON 460 În stoc
1.5 mm
51.0 mm
197,2798 RON - 430,4204 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
490.0 mm
57,1716 RON - 122,2411 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
346.0 mm
91,1602 RON - 198,8207 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
308.0 mm
26,565 RON - 57,9715 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
182.0 mm
228,7564 RON - 499,1272 RON 4 În stoc
1.5 mm
535.0 mm
83,3436 RON - 178,3517 RON 12 În stoc
1.5 mm
385.0 mm
122,6509 RON - 310,6126 RON 1 În stoc
ANSI 14"
1.5 mm
415.0 mm
324,1547 RON - 821,0478 RON Solicitați termenul de livrare aici
ANSI 24"
1.5 mm
700.0 mm
26,6913 RON - 73,0011 RON Solicitați termenul de livrare aici
ANSI 6"
1.5 mm
220.0 mm
  • din 5
Disc adeziv ANSI 4" 160. 0 mm 1.5 mm Cauciuc Negru

10266694

Interval de preț
47,8086 RON - 17,4013 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 4"
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    3926909790
Disc adeziv DIN 25 1.5 mm Cauciuc Negru

10266519

Interval de preț
10,034 RON - 3,7328 RON

Niveluri de stoc
252 În stoc
Caracteristici
  • OD
    68.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    3926909790
Disc adeziv DIN 150 1.5 mm Cauciuc Negru

10266595

Interval de preț
61,2637 RON - 25,1898 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • OD
    212.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    3926909790
Protecție flanșă 340.0 mm 1.5 mm Cauciuc Negru

10266854

Interval de preț
120,2371 RON - 56,2173 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • OD
    340.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    4002590000
Protecție flanșă 156.0 mm 1.5 mm Cauciuc Negru

10308646

Interval de preț
35,1092 RON - 15,9196 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • OD
    156.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    4016999790
Protecție flanșă 51.0 mm 1.5 mm Cauciuc Negru

10266465

Interval de preț
5,3385 RON - 2,4206 RON

Niveluri de stoc
460 În stoc
Caracteristici
  • OD
    51.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    4002590000
Protecție flanșă 535.0 mm 1.5 mm Cauciuc Negru

10266458

Interval de preț
499,1272 RON - 228,7564 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • OD
    535.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    4002590000
Protecție flanșă 385.0 mm 1.5 mm Cauciuc Negru

10266304

Interval de preț
178,3517 RON - 83,3436 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • OD
    385.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    4002590000
Protecție flanșă ANSI 14" 415.0 mm 1.5 mm Cauciuc Negru

10266755

Interval de preț
310,6126 RON - 122,6509 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • OD
    415.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 14"
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc