Podávače kariet sú vsadené do dosiek plošných spojov (PCB) na pomoc pri vyberaní karty z obmedzeného priestoru. Manipulátory a inštalačné tŕne dosiek plošných spojov (PCB) sú namontované priamo na dosku s úchytom, takže technik môže vytiahnuť dosku bez toho, aby sa dotkol niektorého z obvodov. Inštalačné tŕne slúžia ako páka, použitím mechanickej sily proti vodiacej lište alebo skrini na vytiahnutie dosky. Vyvážený pohyb inštalačných tŕňov pomáha vložiť a vybrať kartu.
Cod Serie: SRR1107
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Grosime panou | Lățime totală | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,2409 RON - 10,2409 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 5,6954 RON - 6,8591 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 6,6812 RON - 6,6812 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 6,6812 RON - 6,6812 RON | 50 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 6,8591 RON - 6,8591 RON | 100 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
| 6,6812 RON - 6,6812 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 6,5182 RON - 6,5182 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.094 in
2.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina