Meniu Caută

Hexagonal Separator M5 35.0 10.0 8.0 PEEK

Spacer hexagonal din PEEK, cu filete feminine, oferă o excelentă rezistență chimică, la flacără și la căldură (până la 260 °C). Ideal pentru aplicații de înaltă performanță în condiții dificile.
Numărul piesei Essentra:

20767273

Numărul piesei producătorului:

20767273

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 25,1566 RON
100 + 22,6409 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

503,13 RON

20 x 25,1566 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M5
l1 35.0
l2 10.0
A/F 8.0
Culoare Bej
Material PEEK
Formă distanțier Hexagonal
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Specificații UL94 V-0
Standard UL
Rezistență la tracțiune (N) 116N/mm²

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne