Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.
Cod Serie: SR2794 ,SR2796
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Formă distanțier | Material | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4375 RON - 1,9304 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,946 RON - 0,946 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,354 RON - 1,7935 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,4101 RON - 1,4101 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,0419 RON - 1,0419 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,5471 RON - 2,081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,5188 RON - 0,5188 RON | 100 În stoc |
Hexagonal
|
PA
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,8789 RON - 1,0856 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
PA
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,7228 RON - 0,7228 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,6667 RON - 1,1089 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,5188 RON - 0,5188 RON | 2400 În stoc |
Hexagonal
|
PA
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,5791 RON - 0,5791 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,6489 RON - 0,6489 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,8614 RON - 4,737 RON | 200 În stoc |
Hexagonal
|
PA
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,0836 RON - 3,4595 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,0836 RON - 3,4595 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
3,3259 RON - 5,5031 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2,8614 RON - 4,737 RON | 100 În stoc |
Hexagonal
|
PA
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,4576 RON - 4,0605 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2,8614 RON - 4,737 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina