Meniu Caută

Distanțiere cu filet

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.

Cod Serie: SR2794 ,SR2796

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
582 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Formă distanțier Material Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
2,5191 RON - 4,162 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
M4
12.0 mm
3,4381 RON - 3,4381 RON 500 În stoc
Hexagonal
PA
35.0 mm
2,9329 RON - 4,8555 RON 100 În stoc
Hexagonal
PA
30.0 mm
2,5191 RON - 4,162 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
M4
15.0 mm
2,1357 RON - 3,546 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
M3
5.0 mm
0,6651 RON - 0,6651 RON 200 În stoc
Nailon 6/6
15.0 mm
2,9329 RON - 4,8555 RON 200 În stoc
Hexagonal
PA
30.0 mm
0,5318 RON - 0,5318 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
5.0 mm
0,7409 RON - 0,7409 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
20.0 mm
2,8614 RON - 4,737 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
M4
25.0 mm
2,1357 RON - 3,546 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
M3
10.0 mm
0,8672 RON - 1,0679 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
9.5 mm
0,9486 RON - 1,5576 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
35.0 mm
0,6834 RON - 1,1366 RON Solicitați termenul de livrare aici
PA
18.0 mm
0,863 RON - 1,0679 RON 1000 În stoc
Rotund
PA
22.2 mm
0,9163 RON - 1,1128 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
6.4 mm
2,9329 RON - 4,8555 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
25.0 mm
3,409 RON - 5,6406 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
M4
40.0 mm
0,8672 RON - 1,0679 RON 131 În stoc
Nailon 6/6
6.4 mm
2,8347 RON - 2,8347 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
30.0 mm
  • din 30
Bucşe distanţier tată-tată Hexagonal 6.0 mm M3 35.0 mm PA

10157275

Interval de preț
3,4381 RON - 3,4381 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Lungime distanțier
    35.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
Bucşe distanţier tată-tată Hexagonal 6.0 mm M4 30.0 mm PA

10370636

Interval de preț
4,8555 RON - 2,9329 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
Bucşe distanţier tată-tată 6.0 mm M3 15.0 mm Nailon 6/6

10157084

Interval de preț
0,6651 RON - 0,6651 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
  • Cod Vamal
    3926909790
Bucşe distanţier tată-tată Hexagonal 6.0 mm M3 30.0 mm PA

10370605

Interval de preț
4,8555 RON - 2,9329 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
Bucşe distanţier tată-tată Rotund 7.1 mm M4 22.2 mm PA

10001462

Interval de preț
1,0679 RON - 0,863 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Lungime distanțier
    22.2 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Bucşe distanţier tată-tată 7.1 mm M4 6.4 mm Nailon 6/6

10001028

Interval de preț
1,0679 RON - 0,8672 RON

Niveluri de stoc
131 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungime distanțier
    6.4 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Cod Vamal
    3926909790