Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.
Cod Serie: SR2794 ,SR2796
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Formă distanțier | Material | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9787 RON - 1,2082 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
Nailon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,2882 RON - 1,7121 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
Nailon 6/6
|
#8-32
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,9931 RON - 1,226 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
Nailon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9665 RON - 1,1933 RON | 980 În stoc |
Hexagonal
|
Nailon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,949 RON - 1,1716 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
Nailon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,9131 RON - 1,1273 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
Nailon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,86 RON - 1,0617 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
Nailon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,9962 RON - 1,2299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
Nailon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,9486 RON - 1,1711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
Nailon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,8955 RON - 1,1056 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
Nailon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,9626 RON - 1,1885 RON | 1000 În stoc |
Hexagonal
|
Nailon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,0005 RON - 1,2352 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
Nailon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,869 RON - 1,0728 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
Nailon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,878 RON - 1,0839 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
Nailon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9791 RON - 1,2088 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
Nailon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,878 RON - 1,0839 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
Nailon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,931 RON - 1,1494 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
Nailon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,9486 RON - 1,1711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
Nailon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,6615 RON - 2,2198 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
Nailon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9794 RON - 1,2092 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
Nailon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina