Meniu Caută

Distanțiere cu filet

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.

Cod Serie: SR2794 ,SR2796

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
586 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Formă distanțier Material Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
4,1894 RON - 6,3936 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
25% Glass Filled Nylon 6
M2
35.0 mm
2,8477 RON - 4,5043 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
25% Glass Filled Nylon 6
M2.5
20.0 mm
2,3412 RON - 2,9161 RON 400 În stoc
Hexagonal
PA
M2
6.0 mm
5,9008 RON - 6,599 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
25% Glass Filled Nylon 6
M6
50.0 mm
3,6418 RON - 5,7364 RON 100 În stoc
Hexagonal
25% Glass Filled Nylon 6
M2.5
25.0 mm
2,8477 RON - 4,5043 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
25% Glass Filled Nylon 6
M2.5
15.0 mm
4,3947 RON - 6,7223 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
25% Glass Filled Nylon 6
M3
45.0 mm
1,7798 RON - 1,9714 RON 500 În stoc
Hexagonal
PA
M3
20.0 mm
10157664 1,276 RON - 1,276 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
M5
10.0 mm
5,6504 RON - 5,6504 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
M2.5
15.0 mm
34,2823 RON - 42,0587 RON Solicitați termenul de livrare aici
PEEK
12.0 mm
5,627 RON - 8,0365 RON 99 În stoc
Hexagonal
25% Glass Filled Nylon 6
M6
40.0 mm
2,656 RON - 4,1894 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
25% Glass Filled Nylon 6
M3
6.0 mm
2,1632 RON - 2,1632 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
M5
35.0 mm
1,276 RON - 1,276 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
M4
15.0 mm
47,5078 RON - 58,3099 RON Solicitați termenul de livrare aici
PEEK
25.0 mm
1,9714 RON - 1,9714 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
M4
25.0 mm
64,5804 RON - 79,2709 RON 10 În stoc
PEEK
25.0 mm
0,972 RON - 0,972 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
M4
30.0 mm
36,6234 RON - 44,9475 RON 5 În stoc
PEEK
8.0 mm
  • din 30
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 5.0 mm M2 6.0 mm

10369500

Interval de preț
2,9161 RON - 2,3412 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    3.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M2
  • Lungime distanțier
    6.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10369678

Interval de preț
5,7364 RON - 3,6418 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M2.5
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 5.7 mm M3 20.0 mm

10379127

Interval de preț
1,9714 RON - 1,7798 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 10.0 mm M6 40.0 mm

10369913

Interval de preț
8,0365 RON - 5,627 RON

Niveluri de stoc
99 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M6
  • Lungime distanțier
    40.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 8.0 mm M5 25.0 mm

10221198

Interval de preț
79,2709 RON - 64,5804 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Maro deschis
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Cod Vamal
    3926909790
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 8.0 mm M5 8.0 mm

10221235

Interval de preț
44,9475 RON - 36,6234 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Maro deschis
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Cod Vamal
    3926909790