Meniu Caută

Distanțiere cu filet

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.

Cod Serie: SR2794 ,SR2796

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
586 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Formă distanțier Material Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
0,946 RON - 0,946 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
M4
5.0 mm
78,8067 RON - 96,7185 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PEEK
M5
35.0 mm
1,6292 RON - 1,8209 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
M3
18.0 mm
3,7786 RON - 4,5179 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
25% Glass Filled Nylon 6
M2
25.0 mm
72,2474 RON - 88,6628 RON 10 În stoc
PEEK
30.0 mm
42,3285 RON - 51,959 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PEEK
M4
12.0 mm
58,9945 RON - 72,398 RON 20 În stoc
PEEK
25.0 mm
2,4917 RON - 4,0525 RON 651 În stoc
Hexagonal
PA
M4
15.0 mm
1,1172 RON - 1,1172 RON 400 În stoc
Hexagonal
25% Glass Filled Nylon 6
M3
20.0 mm
1,15 RON - 1,15 RON 450 În stoc
Hexagonal
PA
M3
12.0 mm
0,9377 RON - 0,9377 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
M3
10.0 mm
1,4512 RON - 1,4512 RON 500 În stoc
Hexagonal
PA
M2.5
25.0 mm
2,0332 RON - 2,0332 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
M3
15.0 mm
1,2801 RON - 1,2801 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
M2.5
18.0 mm
1,0925 RON - 1,0925 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
M3
20.0 mm
1,4785 RON - 1,4785 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
M2
8.0 mm
1,3239 RON - 1,3239 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
M3
25.0 mm
1,9141 RON - 1,9141 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
M2
5.0 mm
0,9939 RON - 0,9939 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
M3
12.0 mm
1,0541 RON - 1,0541 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
Nailon
M3
10.0 mm
  • din 30
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 8.0 mm M5 30.0 mm

10221204

Interval de preț
88,6628 RON - 72,2474 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Maro deschis
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Cod Vamal
    3926909790
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 7.0 mm M4 25.0 mm

10221129

Interval de preț
72,398 RON - 58,9945 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Maro deschis
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Cod Vamal
    3926909790
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 8.0 mm M4 15.0 mm

10132708

Interval de preț
4,0525 RON - 2,4917 RON

Niveluri de stoc
651 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

10156087

Interval de preț
1,1172 RON - 1,1172 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 7.0 mm M3 12.0 mm

10157053

Interval de preț
1,15 RON - 1,15 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    12.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10424193

Interval de preț
1,4512 RON - 1,4512 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M2.5
  • Lungime distanțier
    25.0 mm