Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.
Cod Serie: SR2794 ,SR2796
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Formă distanțier | Material | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8893 RON - 1,8893 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,1172 RON - 1,1172 RON | 4000 În stoc |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,6976 RON - 1,6976 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M2
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
2,3312 RON - 2,3312 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2,212 RON - 2,212 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,0925 RON - 1,0925 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,0332 RON - 2,0332 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,842 RON - 0,842 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2,212 RON - 2,212 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,946 RON - 0,946 RON | 7000 În stoc |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,1884 RON - 1,1884 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,0332 RON - 2,0332 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,1172 RON - 1,1172 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,1172 RON - 1,1172 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,725 RON - 1,725 RON | 2000 În stoc |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,7789 RON - 0,7789 RON | 270 În stoc |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,212 RON - 2,212 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,7576 RON - 1,7576 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,9377 RON - 0,9377 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4,8296 RON - 4,9289 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina