Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.
Cod Serie: SR2794 ,SR2796
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Formă distanțier | Material | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73,1099 RON - 89,7445 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
PEEK
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,1884 RON - 1,1884 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,7735 RON - 0,7735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,946 RON - 0,946 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,2061 RON - 1,2061 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,9714 RON - 1,9714 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,7798 RON - 1,7798 RON | 150 În stoc |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
40,7444 RON - 50,0132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
PEEK
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,276 RON - 1,276 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,0419 RON - 1,0419 RON | 450 În stoc |
Hexagonal
|
PA
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,7735 RON - 0,7735 RON | 79 În stoc |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,0419 RON - 1,0419 RON | 250 În stoc |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,0925 RON - 1,0925 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,7798 RON - 1,7798 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,946 RON - 0,946 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,15 RON - 1,15 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,3143 RON - 1,7524 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,5608 RON - 2,0947 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,0049 RON - 1,0049 RON | 200 În stoc |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,894 RON - 0,894 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina