Tieto rozpery majú vnútorný závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou skrutky. Horný koniec má zamykaciu šípovú hlavu, ktorý drží PCB na mieste.
Cod Serie: SR2787
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu A | Distanța între suprafețele plate | Interval A grosime panou | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1494 RON - 3,4911 RON | 100 În stoc |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mamă/Tată
|
||
| 2,3412 RON - 3,8198 RON | 3300 În stoc |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mamă/Tată
|
||
| 1,2048 RON - 1,2048 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.252 in
31.8 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 1,1754 RON - 1,1754 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.752 in
19.1 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 0,362 RON - 0,362 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 0,3722 RON - 0,3722 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 0,8681 RON - 0,9646 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 1,2048 RON - 1,2048 RON | 2000 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1 in
25.4 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 0,426 RON - 0,426 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
#6-32
|
1.5 in
38.1 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 0,3499 RON - 0,3499 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1 in
25.4 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 1,1754 RON - 1,1754 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 0,4435 RON - 0,4435 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.374 in
34.9 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 0,962 RON - 1,0689 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 1,2048 RON - 1,2048 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.126 in
28.6 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 0,2457 RON - 0,2457 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.126 in
28.6 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 1,1754 RON - 1,1754 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 0,2382 RON - 0,5418 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 0,2738 RON - 0,2738 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
#6-32
|
1.252 in
31.8 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 1,47 RON - 1,6334 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.5 in
38.1 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 0,39 RON - 0,39 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.752 in
19.1 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina