Meniu Caută

Distanțiere cu înșurubare

În stoc

Tieto rozpery majú vnútorný závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou skrutky. Horný koniec má zamykaciu šípovú hlavu, ktorý drží PCB na mieste.

Cod Serie: SR2787

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
206 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Distanța între suprafețele plate Interval A grosime panou Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Tip Cumpără
1,1156 RON - 1,1156 RON 300 În stoc
4.0 mm
7.9 mm
15.9 mm
1,2181 RON - 1,2181 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.9 mm
28.6 mm
0,9121 RON - 0,9121 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.9 mm
12.7 mm
0,6974 RON - 1,2714 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
25.4 mm
2,554 RON - 4,1538 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
1,1366 RON - 1,1366 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.9 mm
19.1 mm
1,1366 RON - 1,1366 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.9 mm
31.7 mm
1,1156 RON - 1,1156 RON 321 În stoc
4.0 mm
7.9 mm
12.7 mm
0,8504 RON - 1,5436 RON 11000 În stoc
4.0 mm
28.6 mm
2,554 RON - 4,1538 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
3,4101 RON - 5,3466 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
M3
25.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
2,7786 RON - 4,3783 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
M4
25.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
3,3961 RON - 5,3466 RON 400 În stoc
8.0 mm
M4
35.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
3,8872 RON - 6,1044 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
M3
35.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
2,2031 RON - 3,5784 RON 4500 În stoc
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
2,3997 RON - 3,9152 RON 500 În stoc
6.0 mm
M3
16.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
2,3997 RON - 3,9152 RON 3800 În stoc
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
2,2031 RON - 3,5784 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
M3
6.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
2,7786 RON - 4,3783 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
M4
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
3,4101 RON - 5,3466 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
M3
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
  • din 11
Suport fixare cu siguranță 15.9 mm Natural Nailon 6/6

10035535

Interval de preț
1,1156 RON - 1,1156 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Female Thread
  • Culoare
    Natural
Suport fixare cu siguranță 12.7 mm Natural Nailon 6/6

10035702

Interval de preț
1,1156 RON - 1,1156 RON

Niveluri de stoc
321 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Female Thread
  • Culoare
    Natural
Suport fixare cu siguranță 28.6 mm Natural Nailon 6/6

10067697

Interval de preț
1,5436 RON - 0,8504 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Bucşe distanţier mamă-tată M4 35.0 mm Negru PA

10132753

Interval de preț
5,3466 RON - 3,3961 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu filet tată
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
Bucşe distanţier mamă-tată M3 8.0 mm Negru PA

10132555

Interval de preț
3,5784 RON - 2,2031 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu filet tată
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
Bucşe distanţier mamă-tată M3 16.0 mm Negru PA

10132593

Interval de preț
3,9152 RON - 2,3997 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu filet tată
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
Bucşe distanţier mamă-tată M3 12.0 mm Negru PA

10132579

Interval de preț
3,9152 RON - 2,3997 RON

Niveluri de stoc
3800 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu filet tată
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă