Meniu Caută

Distanțiere cu înșurubare

În stoc

Tieto rozpery majú vnútorný závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou skrutky. Horný koniec má zamykaciu šípovú hlavu, ktorý drží PCB na mieste.

Cod Serie: SR2787

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
206 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Distanța între suprafețele plate Interval A grosime panou Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Tip Cumpără
2,554 RON - 4,1538 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
M4
8.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
1,0623 RON - 1,0623 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
1,5717 RON - 1,5717 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.0 mm
M3
50.0 mm
Mamă
1,1296 RON - 1,1296 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
8.0 mm
M3
20.0 mm
Mamă
1,9085 RON - 1,9085 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
8.0 mm
M3
60.0 mm
Mamă
1,7401 RON - 1,7401 RON 5363 În stoc
4.0 mm
8.0 mm
45.0 mm
0,943 RON - 0,943 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
1,5717 RON - 1,5717 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
8.0 mm
M4
40.0 mm
Mamă
1,1296 RON - 1,1296 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.0 mm
M3
20.0 mm
Mamă
1,0623 RON - 1,0623 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Mamă
1,2181 RON - 1,2181 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.9 mm
19.1 mm
1,9085 RON - 1,9085 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
8.0 mm
M4
45.0 mm
Mamă
1,4313 RON - 1,4313 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
8.0 mm
M4
25.0 mm
Mamă
1,9085 RON - 1,9085 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
8.0 mm
M3
55.0 mm
Mamă
2,3997 RON - 3,9152 RON 80 În stoc
6.0 mm
M3
6.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
10174944 1,1296 RON - 1,1296 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
8.0 mm
15.0 mm
1,8242 RON - 1,8242 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
8.0 mm
M3
55.0 mm
Mamă
1,1296 RON - 1,1296 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
8.0 mm
M4
18.0 mm
Mamă
1,8242 RON - 1,8242 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
8.0 mm
M3
60.0 mm
Mamă
2,554 RON - 4,1538 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • din 11
Suport fixare cu siguranță 45.0 mm Negru Nailon 6/6

10174739

Interval de preț
1,7401 RON - 1,7401 RON

Niveluri de stoc
5363 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Female Thread
  • Culoare
    Negru
Suport fixare cu siguranță M3 6.0 mm Negru Nailon

10370315

Interval de preț
3,9152 RON - 2,3997 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diametru orificiu
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    9.5 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă