Meniu Caută

Distanțiere metalice rotunde nefiletate

În stoc

Univerzálna a pevná rozpierka je ideálna pre dekoratívne aplikácie. Tento sortiment je možné zakúpiť v rôznych veľkostiach z nehrdzavejúcej ocele alebo poniklovanej mosadze.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
81 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Finalizare Material Diametru interior Diametru exterior Lungime distanțier Cumpără
3,012 RON - 4,6002 RON 80 În stoc
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
2.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
3,012 RON - 4,6138 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,5503 RON - 0,8735 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
2.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
3,0941 RON - 4,6959 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,6557 RON - 0,9091 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu nichel
Alamă
2.2 mm
4.0 mm
6.0 mm
0,5777 RON - 0,7995 RON 100 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
2.2 mm
4.0 mm
4.0 mm
4,6549 RON - 4,6549 RON 100 În stoc
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
2.5 mm
5.0 mm
7.0 mm
0,7625 RON - 1,0556 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu nichel
Alamă
2.2 mm
4.0 mm
8.0 mm
0,9515 RON - 1,7387 RON 2000 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
5.3 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,6955 RON - 0,9283 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu nichel
Alamă
2.2 mm
4.0 mm
7.0 mm
1,1718 RON - 1,1718 RON 300 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
3.2 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,7817 RON - 1,0829 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
2.5 mm
5.0 mm
7.0 mm
2,9709 RON - 4,6823 RON 88 În stoc
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
1,5608 RON - 2,5465 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
2.5 mm
5.0 mm
20.0 mm
2,4369 RON - 5,3942 RON 350 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
3.2 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,2442 RON - 6,0651 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
4.3 mm
8.0 mm
15.0 mm
4,1346 RON - 8,1187 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu nichel
Alamă
4.3 mm
8.0 mm
35.0 mm
3,409 RON - 5,2162 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
4.3 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,7338 RON - 1,0172 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
2.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
3,3269 RON - 5,0656 RON 100 În stoc
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
4.3 mm
8.0 mm
5.0 mm
  • din 5
Separator 2.5 mm 5.0 mm 6.0 mm Oțel inoxidabil

10228517

Interval de preț
4,6002 RON - 3,012 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    6.0 mm
  • Diametru interior
    2.5 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
Separator 2.2 mm 4.0 mm 4.0 mm Alamă

10228401

Interval de preț
0,7995 RON - 0,5777 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    4.0 mm
  • Diametru interior
    2.2 mm
  • Diametru exterior
    4.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă
Separator 2.5 mm 5.0 mm 7.0 mm Oțel inoxidabil

10228531

Interval de preț
4,6549 RON - 4,6549 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    7.0 mm
  • Diametru interior
    2.5 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
Separator 5.3 mm 10.0 mm 3.0 mm Alamă

10098783

Interval de preț
1,7387 RON - 0,9515 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    3.0 mm
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă
Separator 3.2 mm 6.0 mm 3.0 mm Alamă

10098547

Interval de preț
1,1718 RON - 1,1718 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    3.0 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă
Separator 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm Oțel inoxidabil

10228494

Interval de preț
4,6823 RON - 2,9709 RON

Niveluri de stoc
88 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    5.0 mm
  • Diametru interior
    2.5 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
Separator 3.2 mm 6.0 mm 30.0 mm Alamă

10228661

Interval de preț
5,3942 RON - 2,4369 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă
Separator 4.3 mm 8.0 mm 5.0 mm Oțel inoxidabil

10228708

Interval de preț
5,0656 RON - 3,3269 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    5.0 mm
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Oțel inoxidabil