Meniu Caută

Distanțiere nefiletate hexagonale

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky s vnútorným závitom majú priechodný otvor. Samorezná skrutka sa používa na narezanie závitu do plastu, čo zabezpečuje silné prichytenie. Sú dostupné pre niekoľko rozmerov skrutiek v mnohých rozperných dĺžkach.

Cod Serie: SR2791

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
94 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Distanța între suprafețele plate Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
0,2834 RON - 0,2834 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
22.2 mm
0,2601 RON - 0,2601 RON 1000 În stoc
4.8 mm
#4
15.9 mm
0,3129 RON - 0,3863 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
#8
25.4 mm
0,3129 RON - 0,3863 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
#4
25.4 mm
0,2634 RON - 0,3252 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
#4
15.9 mm
0,2242 RON - 0,2768 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
M4
12.0 mm
0,236 RON - 0,2913 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
#4
11.1 mm
0,3087 RON - 0,3811 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
#6
12.7 mm
0,0803 RON - 0,0991 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
#6
6.4 mm
0,1911 RON - 0,2359 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
#4
6.4 mm
0,3129 RON - 0,3863 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
#6
25.4 mm
0,252 RON - 0,3111 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
#8
15.9 mm
0,1368 RON - 0,169 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
#10
12.7 mm
0,327 RON - 0,4037 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
M4
25.0 mm
0,2847 RON - 0,3515 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
M4
18.0 mm
0,2181 RON - 0,2693 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
#6
9.5 mm
0,239 RON - 0,2951 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
#4
14.3 mm
0,236 RON - 0,2913 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
#6
11.1 mm
0,1165 RON - 0,1438 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
#2
11.1 mm
0,2634 RON - 0,3252 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
#6
15.9 mm
  • din 5
Separator Hexagonal 4.8 mm #4 15.9 mm

10010396

Interval de preț
0,2601 RON - 0,2601 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    Policlorură de vinil clorinată
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    #4
  • Distanța între suprafețele plate
    4.8 mm