Meniu Caută

Distanțiere nefiletate hexagonale

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky s vnútorným závitom majú priechodný otvor. Samorezná skrutka sa používa na narezanie závitu do plastu, čo zabezpečuje silné prichytenie. Sú dostupné pre niekoľko rozmerov skrutiek v mnohých rozperných dĺžkach.

Cod Serie: SR2791

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
94 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Distanța între suprafețele plate Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
0,0823 RON - 0,1016 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
#6
6.4 mm
0,2673 RON - 0,3299 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
#4
19.1 mm
0,2793 RON - 0,3449 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
#4
19.1 mm
0,2142 RON - 0,2645 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
M4
8.0 mm
0,1958 RON - 0,2418 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
#4
6.4 mm
0,2583 RON - 0,3189 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
#8
15.9 mm
0,2236 RON - 0,276 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
#6
9.5 mm
0,27 RON - 0,3333 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
#6
15.9 mm
0,2298 RON - 0,2837 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
M4
12.0 mm
0,5662 RON - 0,699 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
#4
22.2 mm
0,2048 RON - 0,2529 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
#4
6.4 mm
0,2852 RON - 0,3521 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
#4
11.1 mm
0,2653 RON - 0,3275 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
#4
14.3 mm
0,2606 RON - 0,3217 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
#4
12.7 mm
  • din 5