Okrúhle rozpierky bez závitu sú vyrobené z PA (polyamid) alebo nylonu a dodávajú sa v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. PA vyplnený sklom je tiež k dispozícii pre aplikácie, u ktorých sa vyžadujú vyššie maximálne prevádzkové teploty, ako aj väčšia pevnosť a tuhosť..
Cod Serie: SR1941
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru interior | Diametru exterior | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4213 RON - 1,3829 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 0,8215 RON - 2,6845 RON | 40 În stoc |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| 1,0446 RON - 1,2897 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3786 RON - 0,4674 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| 0,4282 RON - 0,5286 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 0,3542 RON - 0,4373 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 1,0558 RON - 1,3034 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.524 in
13.3 mm
|
0.984 in
25 mm
|
|
||
| 0,3947 RON - 0,4873 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 0,2919 RON - 0,3605 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12 mm
|
|
||
| 0,3987 RON - 1,3056 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12 mm
|
|
||
| 0,9943 RON - 3,2539 RON | 400 În stoc |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| 0,426 RON - 0,5259 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,5124 RON - 0,6326 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 0,8463 RON - 1,0448 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,491 RON - 0,6063 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2664 RON - 0,3289 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12 mm
|
|
||
| 0,4852 RON - 0,727 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,3335 RON - 0,4117 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8094 RON - 2,6574 RON | 2600 În stoc |
0.409 in
10.4 mm
|
0.866 in
22 mm
|
|
||
| 0,4546 RON - 1,4913 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina