Meniu Caută

Distanțiere nefiletate rotunde din PA

În stoc

Okrúhle rozpierky bez závitu sú vyrobené z PA (polyamid) alebo nylonu a dodávajú sa v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. PA vyplnený sklom je tiež k dispozícii pre aplikácie, u ktorých sa vyžadujú vyššie maximálne prevádzkové teploty, ako aj väčšia pevnosť a tuhosť..

Cod Serie: SR1941

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
877 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Diametru exterior Lungime distanțier Cumpără
0,5285 RON - 0,6525 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.4 mm
15 mm
0,2664 RON - 0,3289 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.3 mm
12 mm
0,2246 RON - 0,2773 RON 1000 În stoc
3.2 mm
6 mm
0,2299 RON - 0,2839 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
8 mm
7.5 mm
0,2246 RON - 0,2773 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 mm
6 mm
7.5 mm
0,2246 RON - 0,2773 RON 1000 În stoc
3.6 mm
6 mm
0,2246 RON - 0,2773 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
8 mm
0,2246 RON - 0,2773 RON 1000 În stoc
3.6 mm
6 mm
0,2246 RON - 0,2773 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.6 mm
4 mm
20.0 mm
0,2246 RON - 0,2773 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.3 mm
10 mm
3.0 mm
0,2246 RON - 0,2773 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 mm
6 mm
3.0 mm
0,228 RON - 0,2815 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
6 mm
0,2531 RON - 0,3125 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.3 mm
8 mm
0,225 RON - 0,2777 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 mm
6 mm
0,2733 RON - 0,3374 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.3 mm
8 mm
20.0 mm
0,2246 RON - 0,2773 RON 1000 În stoc
5.3 mm
10 mm
3.0 mm
0,2246 RON - 0,2773 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
5 mm
0,4123 RON - 0,509 RON 1000 În stoc
6.3 mm
10 mm
25.0 mm
0,2246 RON - 0,2773 RON 3200 În stoc
6.3 mm
10 mm
0,2246 RON - 0,2773 RON 400 În stoc
3.2 mm
6 mm
  • din 44
Separator 0.126 in 0.236 in Nailon 6/6

10204320

Interval de preț
0,2773 RON - 0,2246 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    6 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Negru
  • Formă distanțier
    Rotund
Separator 0.142 in 0.236 in Nailon 6/6

10204450

Interval de preț
0,2773 RON - 0,2246 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    3.6 mm
  • Diametru exterior
    6 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Negru
  • Formă distanțier
    Rotund
Separator 0.142 in 0.236 in Nailon 6/6

10204474

Interval de preț
0,2773 RON - 0,2246 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    3.6 mm
  • Diametru exterior
    6 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Negru
  • Formă distanțier
    Rotund
Separator 0.209 in 0.394 in 3.0 mm Nailon 6/6

10204566

Interval de preț
0,2773 RON - 0,2246 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    3.0 mm
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    10 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Negru
Separator 0.248 in 0.394 in 25.0 mm Nailon 6/6

10204689

Interval de preț
0,509 RON - 0,4123 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Diametru interior
    6.3 mm
  • Diametru exterior
    10 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Negru
Separator 0.248 in 0.394 in Nailon 6/6

10204634

Interval de preț
0,2773 RON - 0,2246 RON

Niveluri de stoc
3200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.3 mm
  • Diametru exterior
    10 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Negru
  • Formă distanțier
    Rotund
Separator 0.126 in 0.236 in Nailon 6/6

10204337

Interval de preț
0,2773 RON - 0,2246 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    6 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Negru
  • Formă distanțier
    Rotund