Okrúhle rozpierky bez závitu sú vyrobené z PA (polyamid) alebo nylonu a dodávajú sa v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. PA vyplnený sklom je tiež k dispozícii pre aplikácie, u ktorých sa vyžadujú vyššie maximálne prevádzkové teploty, ako aj väčšia pevnosť a tuhosť..
Cod Serie: SR1941
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru interior | Diametru exterior | Lungime distanțier | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,0947 RON - 2,0947 RON | 80 În stoc |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
3,1626 RON - 6,3539 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
1,5881 RON - 1,5881 RON | 3000 În stoc |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3724 RON - 0,3724 RON | 15000 În stoc |
0.24 in
6.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
1,9714 RON - 1,9714 RON | 2000 În stoc |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
2,5602 RON - 6,0188 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
3,0668 RON - 6,1584 RON | 200 În stoc |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
2,0673 RON - 4,1335 RON | 600 În stoc |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.087 in
2.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
2,4233 RON - 2,4233 RON | 800 În stoc |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
2,3412 RON - 4,6922 RON | 100 În stoc |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
2,697 RON - 5,4323 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
30 În stoc |
0.106 in
2.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
2,7656 RON - 5,5579 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
3,4638 RON - 6,9544 RON | 86 În stoc |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
1,862 RON - 1,862 RON | 784 În stoc |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
2,834 RON - 5,7115 RON | 570 În stoc |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina