Meniu Caută

Distanțiere nefiletate rotunde din POM

În stoc

Okrúhle rozpierky bez závitu vyrobené z POM (polyoxymetylén) alebo acetálu ponúkame v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. POM ponúka lepšiu tepelnú odolnosť, vyššiu tuhosť a nižšie trenie ako alternatívy z PA.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
79 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Diametru exterior Lungime distanțier Cumpără
0,2371 RON - 0,3157 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.3 mm
6.4 mm
14.3 mm
0,4378 RON - 0,4378 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.2 mm
4.0 mm
20.0 mm
0,4252 RON - 0,4252 RON 35000 În stoc
2.2 mm
4.0 mm
15.0 mm
0,5298 RON - 0,5298 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.6 mm
5.0 mm
30.0 mm
0,3634 RON - 0,3634 RON 240 În stoc
3.1 mm
5.0 mm
7.5 mm
0,4645 RON - 0,4645 RON 24180 În stoc
3.1 mm
5.0 mm
20.0 mm
0,3297 RON - 0,3297 RON 32000 În stoc
2.2 mm
4.0 mm
4.0 mm
0,3873 RON - 0,3873 RON 31050 În stoc
2.2 mm
4.0 mm
8.0 mm
0,4392 RON - 0,4392 RON 34000 În stoc
2.2 mm
4.0 mm
12.0 mm
0,456 RON - 0,456 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.2 mm
4.0 mm
18.0 mm
0,3325 RON - 0,3325 RON 18000 În stoc
2.2 mm
4.0 mm
5.0 mm
0,5276 RON - 0,5276 RON 8500 În stoc
2.2 mm
4.0 mm
25.0 mm
0,3255 RON - 0,3255 RON 6000 În stoc
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,3648 RON - 0,3648 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.2 mm
4.0 mm
8.0 mm
0,3255 RON - 0,3255 RON 19000 În stoc
3.1 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,3452 RON - 0,3452 RON 43000 În stoc
3.1 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,2947 RON - 0,2947 RON 59000 În stoc
3.1 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,4505 RON - 0,4505 RON 14900 În stoc
3.1 mm
5.0 mm
15.0 mm
0,3129 RON - 0,3129 RON 9790 În stoc
3.1 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,4293 RON - 0,4293 RON 8800 În stoc
3.1 mm
5.0 mm
10.0 mm
  • din 4
Separator 2.2 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

10042830

Interval de preț
0,4252 RON - 0,4252 RON

Niveluri de stoc
35000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Diametru interior
    2.2 mm
  • Diametru exterior
    4.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Negru
Separator 3.1 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

10043417

Interval de preț
0,3634 RON - 0,3634 RON

Niveluri de stoc
240 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    7.5 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Negru
Separator 3.1 mm 5.0 mm 20.0 mm POM

10043462

Interval de preț
0,4645 RON - 0,4645 RON

Niveluri de stoc
24180 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Natural
Separator 2.2 mm 4.0 mm 4.0 mm POM

10042625

Interval de preț
0,3297 RON - 0,3297 RON

Niveluri de stoc
32000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    4.0 mm
  • Diametru interior
    2.2 mm
  • Diametru exterior
    4.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Negru
Separator 2.2 mm 4.0 mm 8.0 mm POM

10042700

Interval de preț
0,3873 RON - 0,3873 RON

Niveluri de stoc
31050 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Diametru interior
    2.2 mm
  • Diametru exterior
    4.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Natural
Separator 2.2 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10042786

Interval de preț
0,4392 RON - 0,4392 RON

Niveluri de stoc
34000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
  • Diametru interior
    2.2 mm
  • Diametru exterior
    4.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Natural
Separator 2.2 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

10042663

Interval de preț
0,3325 RON - 0,3325 RON

Niveluri de stoc
18000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    5.0 mm
  • Diametru interior
    2.2 mm
  • Diametru exterior
    4.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Negru
Separator 2.2 mm 4.0 mm 25.0 mm POM

10042922

Interval de preț
0,5276 RON - 0,5276 RON

Niveluri de stoc
8500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Diametru interior
    2.2 mm
  • Diametru exterior
    4.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Natural
Separator 2.2 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

10042588

Interval de preț
0,3255 RON - 0,3255 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    3.0 mm
  • Diametru interior
    2.2 mm
  • Diametru exterior
    4.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Negru
Separator 3.1 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

10043370

Interval de preț
0,3255 RON - 0,3255 RON

Niveluri de stoc
19000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    3.0 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Negru
Separator 3.1 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

10043363

Interval de preț
0,3452 RON - 0,3452 RON

Niveluri de stoc
43000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    3.0 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Natural
Separator 3.1 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

10043356

Interval de preț
0,2947 RON - 0,2947 RON

Niveluri de stoc
59000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    2.0 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Negru
Separator 3.1 mm 5.0 mm 15.0 mm POM

10043448

Interval de preț
0,4505 RON - 0,4505 RON

Niveluri de stoc
14900 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Natural
Separator 3.1 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

10043349

Interval de preț
0,3129 RON - 0,3129 RON

Niveluri de stoc
9790 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    2.0 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Natural
Separator 3.1 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

10043424

Interval de preț
0,4293 RON - 0,4293 RON

Niveluri de stoc
8800 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Natural