Okrúhle rozpierky bez závitu vyrobené z PVC (polyvinylchlorid) na použitie v aplikáciách, kde sa vyžaduje dobrá elektrická izolácia a chemická odolnosť. Tento sortiment sa dodáva vo svetlo šedej farbe a v rôznych veľkostiach.
Cod Serie: SR2788
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru interior | Diametru exterior | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2595 RON - 0,2595 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1793 RON - 0,1793 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3052 RON - 0,3052 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,193 RON - 0,193 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2807 RON - 0,2807 RON | 900 În stoc |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0992 RON - 0,0992 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2669 RON - 0,2669 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,7269 RON - 0,7269 RON | 1190 În stoc |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7023 RON - 1,02 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5408 RON - 0,5408 RON | 630 În stoc |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7009 RON - 0,7009 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,0747 RON - 1,0747 RON | 128 În stoc |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,7393 RON - 0,7393 RON | 17 În stoc |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,0567 RON - 1,0992 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,566 RON - 0,5893 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,5859 RON - 0,5859 RON | 73 În stoc |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2546 RON - 0,2546 RON | 522 În stoc |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2163 RON - 0,2163 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2669 RON - 0,2669 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2012 RON - 0,2012 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina