Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Okrúhle rozpierky bez závitu vyrobené z PVC (polyvinylchlorid) na použitie v aplikáciách, kde sa vyžaduje dobrá elektrická izolácia a chemická odolnosť. Tento sortiment sa dodáva vo svetlo šedej farbe a v rôznych veľkostiach.
Cod Serie: SR2788
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru interior | Diametru exterior | Lungime distanțier | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1183 RON - 0,1183 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
0,182 RON - 0,182 RON | 80 În stoc |
|
|
|
||
0,4299 RON - 0,4299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
0,2012 RON - 0,2012 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,566 RON - 0,5893 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,4687 RON - 0,4687 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,4942 RON - 0,4942 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,2103 RON - 1,2103 RON | 200 În stoc |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,6612 RON - 0,6612 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,7393 RON - 0,7393 RON | 17 În stoc |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,5408 RON - 0,5408 RON | 630 În stoc |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,2924 RON - 1,2924 RON | 100 În stoc |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,3573 RON - 0,3573 RON | 1000 În stoc |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,408 RON - 0,408 RON | 313 În stoc |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,6503 RON - 0,6503 RON | 2000 În stoc |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,3052 RON - 0,3052 RON | 1900 În stoc |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,8912 RON - 0,8912 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,4099 RON - 0,4361 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,46 RON - 0,46 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,5476 RON - 0,5476 RON | 352 În stoc |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina