Meniu Caută

Distanțiere PCB - Hexagonale/ fără subtăiere

În stoc

Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
320 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material Lungimea filetului Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
1,6699 RON - 1,6699 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
8.0 mm
#4-40
5.0 mm
10,5726 RON - 11,6298 RON 7292 În stoc
Oțel
8,1474 RON - 18,622 RON 671 În stoc
Alamă
10.0 mm
M4
40.0 mm
2,4979 RON - 5,7112 RON 8777 În stoc
Oțel
8.0 mm
12.0 mm
1,9505 RON - 1,9505 RON 24350 În stoc
Oțel
8.0 mm
7.0 mm
1,5249 RON - 1,8826 RON 10 În stoc
Alamă
6.0 mm
5.0 mm
3,4101 RON - 7,7724 RON 13989 În stoc
Alamă
8.0 mm
M4
12.0 mm
12,8404 RON - 12,8404 RON 9920 În stoc
Alamă
10.0 mm
M4
60.0 mm
2,0628 RON - 2,0628 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
8.0 mm
10.0 mm
4,2941 RON - 4,7236 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
12,6159 RON - 13,8775 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
10.0 mm
60.0 mm
2,2208 RON - 2,2208 RON 5860 În stoc
Oțel
7,0575 RON - 7,7632 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
10.0 mm
M5
30.0 mm
6,4035 RON - 7,0439 RON 6700 În stoc
Oțel
2,03 RON - 2,03 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
4,6187 RON - 5,0805 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
4,9729 RON - 5,4702 RON 9500 În stoc
Oțel
10.0 mm
30.0 mm
2,3154 RON - 5,3105 RON 6130 În stoc
Alamă
8.0 mm
M3
12.0 mm
3,6105 RON - 8,2548 RON 6450 În stoc
Alamă
8.0 mm
M4
15.0 mm
3,0312 RON - 6,9279 RON 11990 În stoc
Alamă
6.0 mm
M3
20.0 mm
  • din 16
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 8.0 mm 35.0 mm

20054793

Interval de preț
11,6298 RON - 10,5726 RON

Niveluri de stoc
7292 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Cod Vamal
    7318190090
Bucşe distanţier mamă-tată M4 40.0 mm Alamă

20070199

Interval de preț
18,622 RON - 8,1474 RON

Niveluri de stoc
671 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
Bucşe distanţier mamă-tată 7.0 mm 12.0 mm Oțel

20054724

Interval de preț
5,7112 RON - 2,4979 RON

Niveluri de stoc
8777 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime filet intern
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată 5.0 mm 7.0 mm Oțel

20054601

Interval de preț
1,9505 RON - 1,9505 RON

Niveluri de stoc
24350 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime filet intern
    4.0 mm
  • Lungime distanțier
    7.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată 5.0 mm Alamă

20070755

Interval de preț
1,8826 RON - 1,5249 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Alamă
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime filet intern
    3.0 mm
  • Lungime distanțier
    5.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată M4 12.0 mm Alamă

20070243

Interval de preț
7,7724 RON - 3,4101 RON

Niveluri de stoc
13989 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
Bucşe distanţier mamă-tată M4 60.0 mm Alamă

20070229

Interval de preț
12,8404 RON - 12,8404 RON

Niveluri de stoc
9920 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.5 mm 10.0 mm

20054489

Interval de preț
2,2208 RON - 2,2208 RON

Niveluri de stoc
5860 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Cod Vamal
    7318190090
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 8.0 mm 15.0 mm

20054830

Interval de preț
7,0439 RON - 6,4035 RON

Niveluri de stoc
6700 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Cod Vamal
    7318190090
Bucşe distanţier mamă-tată 7.0 mm 30.0 mm Oțel

20054649

Interval de preț
5,4702 RON - 4,9729 RON

Niveluri de stoc
9500 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată M3 12.0 mm Alamă

20069988

Interval de preț
5,3105 RON - 2,3154 RON

Niveluri de stoc
6130 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
Bucşe distanţier mamă-tată M4 15.0 mm Alamă

20070250

Interval de preț
8,2548 RON - 3,6105 RON

Niveluri de stoc
6450 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
Bucşe distanţier mamă-tată M3 20.0 mm Alamă

20069865

Interval de preț
6,9279 RON - 3,0312 RON

Niveluri de stoc
11990 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3