Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Material | Lungimea filetului | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,0097 RON - 15,4024 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
Oțel
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
M4
 | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | ||
| 4,958 RON - 10,8863 RON | 20 În stoc | 
Oțel
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
M6
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | ||
| 23,3157 RON - 28,9838 RON | 2 În stoc | 
Oțel
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
M8
 | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | ||
| 3,416 RON - 6,0213 RON | 30 În stoc | 
Oțel inoxidabil
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
M3
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 17,5792 RON - 27,1219 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
Oțel
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
M8
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 4,9447 RON - 8,4671 RON | 6 În stoc | 
Oțel inoxidabil
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
M3
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 8,5336 RON - 16,2563 RON | 945 În stoc | 
Oțel
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
M6
 | 
3.543 in
 
90.0 mm
 | ||
| 20,6596 RON - 31,8999 RON | 210 În stoc | 
Oțel
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
M8
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 3,5357 RON - 6,9385 RON | 48 În stoc | 
Alamă
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
M5
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | ||
| 9,3444 RON - 12,3884 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
Oțel inoxidabil
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
M6
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 23,2347 RON - 28,9239 RON | 19 În stoc | 
Oțel inoxidabil
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
M6
 | 
3.543 in
 
90.0 mm
 | ||
| 10,4742 RON - 17,9046 RON | 100 În stoc | 
Oțel inoxidabil
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
M6
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 4,0142 RON - 7,098 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
Oțel
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
M6
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 5,8353 RON - 12,8137 RON | 553 În stoc | 
Oțel
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
M6
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | ||
| 3,7484 RON - 6,6062 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
Oțel
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
M6
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | ||
| 2,8844 RON - 5,6625 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
Oțel
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
M5
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | ||
| 1,3838 RON - 1,4184 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
PA
 |  | 
M2
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 0,8721 RON - 1,6018 RON | 2600 În stoc | 
Oțel
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
M3
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 3,5091 RON - 6,8854 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
Alamă
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
M3
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 8,0285 RON - 13,7441 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
Oțel inoxidabil
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
M5
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | ||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina