Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Material | Lungimea filetului | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3014 RON - 2,3014 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 3,0732 RON - 3,0732 RON | 8900 În stoc |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,4521 RON - 7,8869 RON | 8730 În stoc |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,2509 RON - 9,6862 RON | 1455 În stoc |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,54 RON - 5,8257 RON | 9230 În stoc |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,1715 RON - 7,2428 RON | 30 În stoc |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,0348 RON - 4,6377 RON | 12510 În stoc |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,7401 RON - 3,9792 RON | 18 În stoc |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,8665 RON - 1,8665 RON | 58 În stoc |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,4101 RON - 3,4101 RON | 3200 În stoc |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,9501 RON - 5,9501 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 7,6621 RON - 17,4629 RON | 16350 În stoc |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,5821 RON - 5,8973 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
| 1,9211 RON - 1,9211 RON | 44 În stoc |
Oțel
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6,4035 RON - 7,0439 RON | 6700 În stoc |
Oțel
|
|
|
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
| 5,7768 RON - 6,3544 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
|
|
|
||
| 2,3014 RON - 5,2675 RON | 30 În stoc |
Oțel
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,7577 RON - 7,4335 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel