Meniu Caută

Distanțiere PCB - Hexagonale/ fără subtăiere

În stoc

Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
319 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material Lungimea filetului Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
1,912 RON - 2,247 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
5.0 mm
M3
15.0 mm
1,5068 RON - 1,7695 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
5.0 mm
M2.5
10.0 mm
1,6748 RON - 1,9678 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
8.0 mm
M4
10.0 mm
1,5374 RON - 1,8072 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
5.0 mm
M3
8.0 mm
2,3556 RON - 2,7505 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
7.0 mm
M4
20.0 mm
1,811 RON - 2,1105 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
8.0 mm
M4
20.0 mm
1,8654 RON - 2,1922 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
6.0 mm
M3
15.0 mm
1,0937 RON - 1,2785 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
5.0 mm
M2.5
12.0 mm
2,275 RON - 2,6518 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
8.0 mm
M4
10.0 mm
2,0696 RON - 2,4101 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
8.0 mm
M4
8.0 mm
1,7156 RON - 2,0016 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
7.0 mm
M3
8.0 mm
1,1342 RON - 1,323 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
6.0 mm
M3
12.0 mm
1,5374 RON - 1,8072 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
6.0 mm
M3
8.0 mm
2,0969 RON - 2,4509 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
7.0 mm
M3
15.0 mm
1,5779 RON - 1,8477 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
8.0 mm
M4
8.0 mm
1,118 RON - 1,3055 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
5.0 mm
M2.5
15.0 mm
2,4369 RON - 2,4369 RON 8700 În stoc
Alamă
6.0 mm
M2.5
18.0 mm
2,8203 RON - 6,4098 RON 6793 În stoc
Alamă
8.0 mm
M4
8.0 mm
2,8844 RON - 6,6163 RON 8880 În stoc
Alamă
8.0 mm
M4
10.0 mm
2,1084 RON - 2,1084 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
8.0 mm
M3
9.0 mm
  • din 16
Bucşe distanţier mamă-tată M2.5 18.0 mm Alamă

20069674

Interval de preț
2,4369 RON - 2,4369 RON

Niveluri de stoc
8700 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M2.5
Bucşe distanţier mamă-tată M4 8.0 mm Alamă

20070281

Interval de preț
6,4098 RON - 2,8203 RON

Niveluri de stoc
6793 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
Bucşe distanţier mamă-tată M4 10.0 mm Alamă

20070236

Interval de preț
6,6163 RON - 2,8844 RON

Niveluri de stoc
8880 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4