Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Material | Lungimea filetului | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8198 RON - 8,728 RON | 5170 În stoc |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,6018 RON - 1,6018 RON | 156 În stoc |
Oțel
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|||
| 2,2453 RON - 5,139 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,7798 RON - 4,9295 RON | 8800 În stoc |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,4233 RON - 2,4233 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,5602 RON - 5,8372 RON | 45 În stoc |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,04 RON - 4,6642 RON | 8000 În stoc |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,3822 RON - 2,3822 RON | 9700 În stoc |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,7661 RON - 1,7661 RON | 6840 În stoc |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,3542 RON - 7,6387 RON | 75 În stoc |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,0673 RON - 4,7061 RON | 7920 În stoc |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 7,4341 RON - 7,4341 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,3822 RON - 2,3822 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2,2589 RON - 5,1809 RON | 7630 În stoc |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,3045 RON - 9,3045 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,9572 RON - 6,7589 RON | 8800 În stoc |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,3269 RON - 7,5828 RON | 8489 În stoc |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,6424 RON - 6,0327 RON | 28280 În stoc |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,8756 RON - 4,2871 RON | 5440 În stoc |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina