Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Material | Lungimea filetului | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0479 RON - 6,0479 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,3942 RON - 5,3942 RON | 11850 În stoc |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,9566 RON - 9,0632 RON | 3380 În stoc |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,9577 RON - 4,4687 RON | 14000 În stoc |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,3274 RON - 5,2926 RON | 22680 În stoc |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,9304 RON - 1,9304 RON | 17800 În stoc |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,862 RON - 1,862 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 6,5716 RON - 6,5716 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,9982 RON - 2,9982 RON | 9100 În stoc |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 14,9404 RON - 14,9404 RON | 34 În stoc |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,4506 RON - 2,4506 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 8,4007 RON - 19,1169 RON | 11300 În stoc |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,821 RON - 1,821 RON | 58 În stoc |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,6018 RON - 1,6018 RON | 5480 În stoc |
Oțel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,6976 RON - 3,8822 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,1632 RON - 2,1632 RON | 31400 În stoc |
Oțel
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,805 RON - 5,805 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 6,5397 RON - 14,9139 RON | 3310 În stoc |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,2042 RON - 5,0273 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,3395 RON - 12,1912 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina