Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Material | Lungimea filetului | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5436 RON - 2,4979 RON | 6200 În stoc |
Alamă
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,5504 RON - 5,4168 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,3294 RON - 5,1362 RON | 40 În stoc |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,0555 RON - 6,2027 RON | 75 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,5423 RON - 5,041 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,0029 RON - 9,9459 RON | 1350 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,1827 RON - 7,3981 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 8,2292 RON - 15,6818 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 6,3851 RON - 13,9912 RON | 100 În stoc |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 4,2644 RON - 8,1474 RON | 3 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,7986 RON - 9,6597 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,8421 RON - 6,7713 RON | 140 În stoc |
Oțel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,9812 RON - 13,134 RON | 28 În stoc |
Oțel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 12,7661 RON - 20,5458 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 20,1658 RON - 31,1257 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,7438 RON - 2,8339 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8939 RON - 1,6418 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,4241 RON - 5,2203 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,5296 RON - 2,4839 RON | 40 În stoc |
Oțel
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,2017 RON - 4,9184 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina