Meniu Caută

Distanțiere PCB - Hexagonale/ fără subtăiere

În stoc

Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
320 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material Lungimea filetului Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
8,3518 RON - 15,9134 RON 50 În stoc
Oțel
12.0 mm
M6
80.0 mm
1,2574 RON - 2,2874 RON 7600 În stoc
Alamă
6.0 mm
M2.5
11.0 mm
5,9641 RON - 5,9641 RON 11 În stoc
Oțel inoxidabil
6.0 mm
M2.5
20.0 mm
3,8123 RON - 6,676 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
8.0 mm
M3
18.0 mm
7,6024 RON - 10,777 RON 400 În stoc
Oțel inoxidabil
12.0 mm
M6
15.0 mm
3,2017 RON - 4,9184 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
8.0 mm
M3
8.0 mm
23,8156 RON - 29,647 RON 19 În stoc
Oțel inoxidabil
12.0 mm
M6
90.0 mm
3,6105 RON - 6,3627 RON 250 În stoc
Oțel
12.0 mm
M6
15.0 mm
19,2787 RON - 24,0064 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
12.0 mm
M6
70.0 mm
3,0452 RON - 5,9781 RON 19 În stoc
Alamă
10.0 mm
M3
55.0 mm
9,578 RON - 12,6981 RON 100 În stoc
Oțel inoxidabil
12.0 mm
M6
25.0 mm
8,4059 RON - 11,1284 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
12.0 mm
M6
18.0 mm
1,9927 RON - 4,4064 RON 46 În stoc
Alamă
6.0 mm
M2
25.0 mm
3,4381 RON - 6,7359 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
10.0 mm
M3
35.0 mm
0,9107 RON - 1,6699 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
8.0 mm
5.0 mm
1,4538 RON - 1,4901 RON Solicitați termenul de livrare aici
PA
M4
30.0 mm
1,4184 RON - 1,4538 RON Solicitați termenul de livrare aici
PA
M2
12.0 mm
5,1103 RON - 5,2193 RON Solicitați termenul de livrare aici
PA
M2
8.0 mm
4,5369 RON - 8,6516 RON 883 În stoc
Oțel inoxidabil
10.0 mm
M3
30.0 mm
7,4526 RON - 10,5863 RON 50 În stoc
Oțel inoxidabil
10.0 mm
M5
30.0 mm
  • din 16
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 80.0 mm

10227978

Interval de preț
15,9134 RON - 8,3518 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M6
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10097175

Interval de preț
2,2874 RON - 1,2574 RON

Niveluri de stoc
7600 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M2.5
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10227077

Interval de preț
5,9641 RON - 5,9641 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M2.5
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 15.0 mm

10227787

Interval de preț
10,777 RON - 7,6024 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M6
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 90.0 mm

10228005

Interval de preț
29,647 RON - 23,8156 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M6
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 15.0 mm

10227770

Interval de preț
6,3627 RON - 3,6105 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M6
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.0 mm M3 55.0 mm

10227299

Interval de preț
5,9781 RON - 3,0452 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 25.0 mm

10227848

Interval de preț
12,6981 RON - 9,578 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M6
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 4.0 mm M2 25.0 mm

10226995

Interval de preț
4,4064 RON - 1,9927 RON

Niveluri de stoc
46 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M2
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.5 mm M3 30.0 mm

10227220

Interval de preț
8,6516 RON - 4,5369 RON

Niveluri de stoc
883 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 8.0 mm M5 30.0 mm

10227596

Interval de preț
10,5863 RON - 7,4526 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M5