Meniu Caută

Distanțiere PCB - Hexagonale/ fără subtăiere

În stoc

Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
320 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material Lungimea filetului Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
7,5207 RON - 14,3466 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
12.0 mm
M6
70.0 mm
17,1669 RON - 21,3905 RON 18 În stoc
Oțel inoxidabil
12.0 mm
M6
60.0 mm
8,5698 RON - 11,3492 RON 150 În stoc
Oțel inoxidabil
12.0 mm
M6
20.0 mm
3,5968 RON - 7,0575 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
10.0 mm
M3
40.0 mm
4,1818 RON - 7,3815 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
10.0 mm
M3
60.0 mm
7,6024 RON - 16,6627 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
10.0 mm
M5
50.0 mm
23,7162 RON - 33,4833 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
14.0 mm
M8
60.0 mm
4,0328 RON - 7,8886 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
8.0 mm
M5
20.0 mm
1,3499 RON - 2,1891 RON 700 În stoc
Alamă
3.5 mm
M3
10.0 mm
6,4307 RON - 14,1149 RON 75 În stoc
Oțel
10.0 mm
M5
70.0 mm
6,4989 RON - 14,2513 RON 100 În stoc
Oțel
12.0 mm
M6
60.0 mm
5,3544 RON - 11,7716 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
12.0 mm
M6
40.0 mm
11,7716 RON - 20,1234 RON 4 În stoc
Oțel inoxidabil
12.0 mm
M6
35.0 mm
0,9683 RON - 1,7681 RON 6300 În stoc
Alamă
6.0 mm
M2
5.0 mm
3,7632 RON - 5,3747 RON 100 În stoc
Oțel inoxidabil
8.0 mm
5.0 mm
1,7401 RON - 3,9792 RON 14552 În stoc
Alamă
8.0 mm
5.0 mm
1,5296 RON - 2,4979 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
6.0 mm
M2
18.0 mm
4,7686 RON - 6,7713 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
8.0 mm
M4
20.0 mm
3,5082 RON - 5,3747 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
8.0 mm
5.0 mm
0,9107 RON - 1,6699 RON 200 În stoc
Oțel
8.0 mm
5.0 mm
  • din 16
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 60.0 mm

10227947

Interval de preț
21,3905 RON - 17,1669 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M6
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 20.0 mm

10227824

Interval de preț
11,3492 RON - 8,5698 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M6
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.0 mm M3 10.0 mm

10098912

Interval de preț
2,1891 RON - 1,3499 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu cositor
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 8.0 mm M5 70.0 mm

10227718

Interval de preț
14,1149 RON - 6,4307 RON

Niveluri de stoc
75 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M5
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 60.0 mm

10227930

Interval de preț
14,2513 RON - 6,4989 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M6
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 35.0 mm

10227886

Interval de preț
20,1234 RON - 11,7716 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M6
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 4.0 mm M2 5.0 mm

10226872

Interval de preț
1,7681 RON - 0,9683 RON

Niveluri de stoc
6300 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M2
Distanțier D 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228203

Interval de preț
5,3747 RON - 3,7632 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime filet intern
    3.0 mm
  • Lungime distanțier
    5.0 mm
Distanțier D 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10098431

Interval de preț
3,9792 RON - 1,7401 RON

Niveluri de stoc
14552 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Alamă
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime filet intern
    3.0 mm
  • Lungime distanțier
    5.0 mm
Distanțier D 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228197

Interval de preț
1,6699 RON - 0,9107 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Oțel
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime filet intern
    3.0 mm
  • Lungime distanțier
    5.0 mm