Meniu Caută

Distanțiere PCB - Hexagonale/ fără subtăiere

În stoc

Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
320 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material Lungimea filetului Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
1,7121 RON - 2,7786 RON 80 În stoc
Alamă
6.0 mm
M2
20.0 mm
4,1019 RON - 5,7255 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
6.0 mm
M2.5
12.0 mm
4,8555 RON - 8,5743 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
10.0 mm
M3
60.0 mm
5,695 RON - 9,7142 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
10.0 mm
M3
50.0 mm
3,6241 RON - 7,0847 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
10.0 mm
M3
50.0 mm
6,3991 RON - 14,0473 RON 10025 În stoc
Oțel
10.0 mm
M5
55.0 mm
5,913 RON - 10,0957 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
10.0 mm
M4
30.0 mm
11,4854 RON - 19,6466 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
10.0 mm
M5
60.0 mm
3,3539 RON - 5,1221 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
6.0 mm
10.0 mm
3,2834 RON - 4,6459 RON 15 În stoc
Oțel inoxidabil
8.0 mm
M3
10.0 mm
3,8148 RON - 5,4225 RON 265 În stoc
Oțel inoxidabil
8.0 mm
M3
20.0 mm
8,8831 RON - 15,1913 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
10.0 mm
M5
40.0 mm
7,8727 RON - 17,275 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
10.0 mm
M5
45.0 mm
3,4241 RON - 5,2203 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
6.0 mm
5.0 mm
1,5436 RON - 2,4979 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
12.0 mm
5.0 mm
4,5778 RON - 11,6217 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
12.0 mm
M6
30.0 mm
3,7468 RON - 7,3674 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
10.0 mm
60.0 mm
2,8066 RON - 5,5151 RON 15 În stoc
Oțel
10.0 mm
40.0 mm
7,1849 RON - 15,7874 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
10.0 mm
80.0 mm
5,0683 RON - 8,6788 RON 6 În stoc
Oțel inoxidabil
10.0 mm
M3
40.0 mm
  • din 16
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 4.0 mm M2 20.0 mm

10226971

Interval de preț
2,7786 RON - 1,7121 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M2
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 8.0 mm M5 55.0 mm

10227671

Interval de preț
14,0473 RON - 6,3991 RON

Niveluri de stoc
10025 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M5
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10227145

Interval de preț
4,6459 RON - 3,2834 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

10227206

Interval de preț
5,4225 RON - 3,8148 RON

Niveluri de stoc
265 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
Bucşe distanţier mamă-tată 5.0 mm M3 40.0 mm

10227237

Interval de preț
5,5151 RON - 2,8066 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Lungime distanțier
    40.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.5 mm M3 40.0 mm

10227244

Interval de preț
8,6788 RON - 5,0683 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3