Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Material | Lungimea filetului | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2292 RON - 14,0877 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 18,2853 RON - 28,2068 RON | 9 În stoc |
Oțel
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,3354 RON - 13,9106 RON | 328 În stoc |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 6,7577 RON - 11,5672 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 12,807 RON - 20,6276 RON | 23 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 5,0819 RON - 11,1585 RON | 20 În stoc |
Oțel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 10,7361 RON - 18,3522 RON | 50 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 18,0187 RON - 27,7999 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9107 RON - 1,6699 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 17,5977 RON - 27,1543 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,2276 RON - 5,7115 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 23,8986 RON - 29,7084 RON | 2 În stoc |
Oțel
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2,9565 RON - 5,804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,5014 RON - 6,1719 RON | 30 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,913 RON - 9,578 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,9152 RON - 5,9641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,6979 RON - 2,7505 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 6,8342 RON - 14,9875 RON | 8 În stoc |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 15,7772 RON - 23,8565 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 7,6297 RON - 14,5101 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina