Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Material | Lungimea filetului | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,3924 RON - 23,2746 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 18,8084 RON - 23,4209 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 12,4946 RON - 20,1245 RON | 23 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 6,6328 RON - 9,4241 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,4661 RON - 11,3383 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,8322 RON - 2,4917 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 3,7079 RON - 5,093 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,7156 RON - 2,0016 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1342 RON - 1,323 RON | 900 În stoc |
Oțel
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,0937 RON - 1,2785 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,1944 RON - 1,3961 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,6748 RON - 1,9471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1652 RON - 1,3622 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,6748 RON - 1,9678 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,0969 RON - 2,4509 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,8382 RON - 2,1378 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,6319 RON - 1,9151 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,5374 RON - 1,8072 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,186 RON - 1,3824 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,3556 RON - 2,7505 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.276 in
7.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina