Meniu Caută

Distanțiere PCB - transparente, orificiu pătrat

În stoc

Skrutkovacie priechodky poskytujú rýchle a spoľahlivé zabezpečenie panelov alebo dosiek plošných spojov. Doťahovacie skrutky poskytujú bezpečné uzamknutie vysunutím nožičiek a sú odporúčané na zabezpečenie ťažkých komponentov dosky plošných spojov.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiuni filet compatibil Mărime pătrat Grosime maximă panou Lungime distanțier Cumpără
1,0731 RON - 1,1923 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
8.0 mm
0,9482 RON - 1,0536 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
4.7 mm
1,164 RON - 1,2933 RON 400 În stoc
7.9 mm
12.7 mm
1,0117 RON - 1,1241 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
6.4 mm
Piuliță distanțatoare 12.7 mm (L) PC Transparent

10171998

Interval de preț
1,2933 RON - 1,164 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Transparent
  • Material complet
    Policarbonat
  • Formă cap
    Rotund
  • Lungime distanțier
    12.7 mm
  • Mărime pătrat
    7.9 mm