Meniu Caută

Distanțiere pentru LED-uri - distanțiere rotunde, metrice

În stoc

Aceste distanțiere pentru LED-uri sunt disponibile în trei stiluri diferite pentru a accepta LED-uri T-1 și T-1 3/4. Produsul asigură montarea la înălțime a LED-urilor și fixarea și stabilizarea terminalelor. Distanțierele au un mecanism de reținere pentru autoinserare și preasamblare

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
78 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip LED compatibil (Toate) Diametru total Înălțime totală Cumpără
0,2902 RON - 0,2902 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
5.0 mm
0,4792 RON - 0,4792 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
19.0 mm
0,486 RON - 0,486 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.1 mm
21.0 mm
0,3819 RON - 0,3819 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
13.0 mm
0,4011 RON - 0,4011 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
13.0 mm
0,4517 RON - 0,4517 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.1 mm
18.0 mm
0,5531 RON - 0,5531 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
28.0 mm
0,4641 RON - 0,4641 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
18.0 mm
0,3875 RON - 0,3875 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
12.0 mm
0,5393 RON - 0,5393 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
27.0 mm
0,4531 RON - 0,4531 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
17.0 mm
0,5804 RON - 0,5804 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
27.0 mm
0,3012 RON - 0,3012 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
6.0 mm
0,4285 RON - 0,4285 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
17.0 mm
0,3299 RON - 0,3299 RON 960 În stoc
5.1 mm
8.0 mm
0,4024 RON - 0,4024 RON 1000 În stoc
5.1 mm
14.0 mm
0,4847 RON - 0,4847 RON 400 În stoc
4.8 mm
22.0 mm
0,4901 RON - 0,4901 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
20.0 mm
0,6201 RON - 0,6201 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
30.0 mm
0,4367 RON - 0,4367 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.1 mm
17.0 mm
  • din 4
Separator LED 5.1 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Negru

10109304

Interval de preț
0,3299 RON - 0,3299 RON

Niveluri de stoc
960 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Formă
    Rotund
  • Diametru total
    5.1 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Separator LED 5.1 mm 14.0 mm PVC UL94 V-0 Negru

10109366

Interval de preț
0,4024 RON - 0,4024 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Formă
    Rotund
  • Diametru total
    5.1 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Separator LED 4.8 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Negru

10109694

Interval de preț
0,4847 RON - 0,4847 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Formă
    Rotund
  • Diametru total
    4.8 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0