Meniu Caută

Distanțiere rotunde de izolare

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Okrúhle dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.

Cod Serie: SR2797

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
177 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungime filet intern Diametru corp Model Lungime distanțier Cumpără
6,2447 RON - 6,2447 RON 400 În stoc
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
40.0 mm
7,2026 RON - 7,2026 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
40.0 mm
7,6778 RON - 7,6778 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
50.0 mm
6,3926 RON - 6,5233 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
6.5 mm
Male/Male
10.0 mm
10,3851 RON - 10,8466 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
18.0 mm
6,2818 RON - 6,2818 RON 200 În stoc
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
25.0 mm
7,2026 RON - 7,2026 RON 54 În stoc
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
45.0 mm
3,9925 RON - 4,1617 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
10.0 mm
7,7075 RON - 7,7075 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
25.0 mm
9,3559 RON - 9,3559 RON 200 În stoc
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
45.0 mm
5,2568 RON - 5,2568 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
30.0 mm
6,6086 RON - 6,6086 RON 100 În stoc
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
45.0 mm
6,7422 RON - 6,7422 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
30.0 mm
10,0353 RON - 10,0353 RON 750 În stoc
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
50.0 mm
4,5484 RON - 4,5484 RON 900 În stoc
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
12.0 mm
5,1576 RON - 5,1576 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
15.0 mm
6,2818 RON - 6,2818 RON 325 În stoc
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
15.0 mm
6,2242 RON - 6,2242 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
20.0 mm
4,0848 RON - 4,254 RON 100 În stoc
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
15.0 mm
6,2818 RON - 6,2818 RON 600 În stoc
M5
9.5 mm
Male/Male
20.0 mm
  • din 9
Bucşe distanţier mamă-tată Rotund 8.0 mm M4 40.0 mm

10036211

Interval de preț
6,2447 RON - 6,2447 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    8.0 mm
  • Lungime filet intern
    6.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Rotund 9.5 mm M5 25.0 mm

10176887

Interval de preț
6,2818 RON - 6,2818 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    9.5 mm
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Rotund 9.5 mm M4 45.0 mm

10176801

Interval de preț
7,2026 RON - 7,2026 RON

Niveluri de stoc
54 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    9.5 mm
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Rotund 12.7 mm M6 45.0 mm

10177112

Interval de preț
9,3559 RON - 9,3559 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    12.7 mm
  • Lungime filet intern
    12.7 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Rotund 8.0 mm M4 45.0 mm

10176597

Interval de preț
6,6086 RON - 6,6086 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    8.0 mm
  • Lungime filet intern
    6.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Rotund 12.7 mm M6 50.0 mm

10177143

Interval de preț
10,0353 RON - 10,0353 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    12.7 mm
  • Lungime filet intern
    12.7 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Rotund 8.0 mm M3 12.0 mm

10176252

Interval de preț
4,5484 RON - 4,5484 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    8.0 mm
  • Lungime filet intern
    6.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Rotund 9.5 mm M4 15.0 mm

10176658

Interval de preț
6,2818 RON - 6,2818 RON

Niveluri de stoc
325 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    9.5 mm
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Rotund 6.5 mm M3 15.0 mm

10176078

Interval de preț
4,254 RON - 4,0848 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    6.5 mm
  • Lungime filet intern
    6.0 mm
Bucşe distanţier tată-tată Rotund 9.5 mm M5 20.0 mm PA

10176863

Interval de preț
6,2818 RON - 6,2818 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    9.5 mm
  • Lungime distanțier
    20.0 mm