Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Okrúhle dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.
Cod Serie: SR2797
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Lungime filet intern | Diametru corp | Model | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime filet intern A | Lungime distanțier | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,723 RON - 5,723 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
5,0129 RON - 5,0129 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,4375 RON - 4,4375 RON | 75 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
11,6343 RON - 11,6343 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Female
|
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
6,853 RON - 6,853 RON | 56 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
9,1277 RON - 9,1277 RON | 3700 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Female
|
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
9,1277 RON - 9,1277 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Female
|
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
6,1286 RON - 6,1286 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
7,4905 RON - 7,4905 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
7,0269 RON - 7,0269 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
6,1286 RON - 6,1286 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
7,0269 RON - 7,0269 RON | 76 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
6,4474 RON - 6,4474 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2,2042 RON - 3,587 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
6,4474 RON - 6,4474 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
2,2042 RON - 3,587 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
3,5733 RON - 5,6132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,9852 RON - 3,2173 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,1221 RON - 3,4638 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,3958 RON - 3,9019 RON | 8500 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina