Meniu Caută

Distanțiere rotunde de izolare

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Okrúhle dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.

Cod Serie: SR2797

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
177 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime filet intern Diametru corp Model Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime filet intern A Lungime distanțier Cumpără
3,865 RON - 4,0281 RON 1300 În stoc
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
12.0 mm
4,6507 RON - 4,6507 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M2.5
6.0 mm
15.0 mm
4,4375 RON - 4,4375 RON 44 În stoc
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
10.0 mm
4,6507 RON - 4,6507 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
15.0 mm
4,4375 RON - 4,4375 RON 100 În stoc
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
12.0 mm
4,7582 RON - 4,9533 RON 600 În stoc
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
45.0 mm
3,8951 RON - 4,0602 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M2.5
6.0 mm
10.0 mm
26,8529 RON - 26,8529 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M2.5
6.0 mm
25.0 mm
3,9852 RON - 4,1502 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
15.0 mm
5,6704 RON - 5,6704 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
40.0 mm
4,2854 RON - 4,4655 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
25.0 mm
6,4474 RON - 6,4474 RON 100 În stoc
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M4
6.0 mm
45.0 mm
5,0129 RON - 5,0129 RON 84 În stoc
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
18.0 mm
5,6794 RON - 5,6794 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M4
6.0 mm
18.0 mm
5,723 RON - 5,723 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
45.0 mm
4,783 RON - 4,783 RON 77 În stoc
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
20.0 mm
10,1318 RON - 10,582 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M4
10.0 mm
18.0 mm
4,3947 RON - 4,3947 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
10.0 mm
4,368 RON - 4,547 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
30.0 mm
5,0318 RON - 5,0318 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M4
6.0 mm
15.0 mm
  • din 9
Bucşe distanţier mamă-tată Rotund 6.5 mm M3 12.0 mm

10176047

Interval de preț
4,0281 RON - 3,865 RON

Niveluri de stoc
1300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Diametru corp
    6.5 mm
  • Lungime filet intern A
    6.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Rotund 6.5 mm M3 10.0 mm

10176016

Interval de preț
4,4375 RON - 4,4375 RON

Niveluri de stoc
44 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Diametru corp
    6.5 mm
  • Lungime filet intern
    6.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 105 °C
Bucşe distanţier mamă-tată Rotund 8.0 mm M3 12.0 mm

10176252

Interval de preț
4,4375 RON - 4,4375 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Diametru corp
    8.0 mm
  • Lungime filet intern A
    6.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Rotund 6.5 mm M3 45.0 mm

10176221

Interval de preț
4,9533 RON - 4,7582 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Diametru corp
    6.5 mm
  • Lungime filet intern A
    6.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Rotund 8.0 mm M4 45.0 mm

10176597

Interval de preț
6,4474 RON - 6,4474 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
  • Diametru corp
    8.0 mm
  • Lungime filet intern A
    6.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Rotund 8.0 mm M3 18.0 mm

10176306

Interval de preț
5,0129 RON - 5,0129 RON

Niveluri de stoc
84 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Diametru corp
    8.0 mm
  • Lungime filet intern A
    6.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Rotund 6.5 mm M3 20.0 mm

10176115

Interval de preț
4,783 RON - 4,783 RON

Niveluri de stoc
77 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Diametru corp
    6.5 mm
  • Lungime filet intern A
    6.0 mm