Meniu Caută

Dopuri de protecție filetate

În stoc

Dopuri de protecție filetate concepute pentru a fi utilizate pe filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile de deteriorări și contaminanți în timpul producției, depozitării și expedierii. Designul capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea manuală ușoară pe țevi și tuburi, prin simpla răsucire.

  • Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.
  • Bușonul de protecție protejează împotriva contaminanților, cum ar fi murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.
  • Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în domeniul hidraulic, pneumatic și în construcții generale.
Material: LDPE, PA Culoare: Roșu, Natural Cod Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
63 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Dimensiune filet Culoare H L Standard filet Tip Cumpără
0,3545 RON - 0,9607 RON 2060 În stoc
17.4 mm
7⁄16 in x 20
Roșu
27.1 mm
11.0 mm
Filete UNF
2
3,5459 RON - 9,7334 RON 190 În stoc
73.6 mm
2 1/2 in x 12
Roșu
35.6 mm
15.0 mm
Filete UNF
2
0,3039 RON - 0,8141 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.8 mm
5⁄16 in x 24
Roșu
19.7 mm
7.4 mm
Filete UNF
2
0,6981 RON - 1,9132 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
1 in x 14
Roșu
31.0 mm
13.2 mm
Filete UNF
2
0,7776 RON - 2,0388 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.3 mm
11⁄16 in x 14
Roșu
32.0 mm
13.7 mm
Filete UNF
2
0,6092 RON - 1,6199 RON 2000 În stoc
18.5 mm
M14 x 1.5
Roșu
17.2 mm
9.5 mm
Filete Metric
2
0,6256 RON - 1,7456 RON 5150 În stoc
28.2 mm
M22 x 1.5
Roșu
18.2 mm
13.7 mm
Filete Metric
2
0,5873 RON - 1,5221 RON 11250 În stoc
16.7 mm
M12 x 1.5
Roșu
16.3 mm
8.7 mm
Filete Metric
2
0,8475 RON - 2,751 RON 1336 În stoc
31.3 mm
M25 x 1.5
Roșu
18.5 mm
14.0 mm
Filete Metric
2
0,4449 RON - 1,2274 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.9 mm
9/16" x 24
Roșu
22.6 mm
9.0 mm
Filete UNF
2
0,5161 RON - 1,3839 RON 3455 În stoc
25.6 mm
11/16 x 16 UNF
Roșu
31.6 mm
13.5 mm
Filete UNF
2
0,6859 RON - 2,2762 RON 15600 În stoc
31.3 mm
M24 x 1.5
Roșu
18.5 mm
13.8 mm
Filete Metric
2
0,7283 RON - 2,8628 RON 2070 În stoc
32.7 mm
M26 x 1.5
Roșu
18.7 mm
13.5 mm
Filete Metric
2
2,9709 RON - 5,8512 RON 700 În stoc
63.7 mm
M52 x 1.5
Roșu
21.5 mm
15.5 mm
Filete Metric
2
0,3408 RON - 0,9118 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.8 mm
1/4"
Roșu
12.8 mm
6.5 mm
Filete gaz
2
1,5197 RON - 7,2477 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
1/8"
Natural
15.2 mm
7.0 mm
Filete gaz
3
1,6429 RON - 7,8343 RON 50 În stoc
16.0 mm
1/4"
Natural
7.0 mm
Filete gaz
3
0,7324 RON - 1,9132 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
5/8"14
Roșu
15.6 mm
9.6 mm
Filete gaz
1
2,697 RON - 6,9963 RON 1440 În stoc
73.7 mm
2"
Roșu
28.2 mm
10.7 mm
Filete gaz
2
0,5024 RON - 1,1199 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
1/2"
Roșu
12.8 mm
6.8 mm
Filete gaz
1
  • din 4
Bușon filetat Filete UNF 7⁄16 in x 20 LDPE Roșu

10072011

Interval de preț
0,9607 RON - 0,3545 RON

Niveluri de stoc
2060 În stoc
Caracteristici
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Dimensiune filet
    7⁄16 in x 20
  • Standard filet
    Filete UNF
Bușon filetat Filete UNF 2 1/2 in x 12 LDPE Roșu

10083086

Interval de preț
9,7334 RON - 3,5459 RON

Niveluri de stoc
190 În stoc
Caracteristici
  • D
    73.6 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • Dimensiune filet
    2 1/2 in x 12
  • Standard filet
    Filete UNF
Bușon filetat Filete Metric M14 x 1.5 LDPE Roșu

10082997

Interval de preț
1,6199 RON - 0,6092 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    9.5 mm
  • Dimensiune filet
    M14 x 1.5
  • Standard filet
    Filete Metric
Bușon filetat Filete Metric M22 x 1.5 LDPE Roșu

10068847

Interval de preț
1,7456 RON - 0,6256 RON

Niveluri de stoc
5150 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.2 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.7 mm
  • Dimensiune filet
    M22 x 1.5
  • Standard filet
    Filete Metric
Bușon filetat Filete Metric M12 x 1.5 LDPE Roșu

10082980

Interval de preț
1,5221 RON - 0,5873 RON

Niveluri de stoc
11250 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • L
    8.7 mm
  • Dimensiune filet
    M12 x 1.5
  • Standard filet
    Filete Metric
Bușon filetat Filete Metric M25 x 1.5 LDPE Roșu

10083031

Interval de preț
2,751 RON - 0,8475 RON

Niveluri de stoc
1336 În stoc
Caracteristici
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Dimensiune filet
    M25 x 1.5
  • Standard filet
    Filete Metric
Bușon filetat Filete UNF 11/16 x 16 UNF LDPE Roșu

10086742

Interval de preț
1,3839 RON - 0,5161 RON

Niveluri de stoc
3455 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.6 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Dimensiune filet
    11/16 x 16 UNF
  • Standard filet
    Filete UNF
Bușon filetat Filete Metric M24 x 1.5 LDPE Roșu

10083024

Interval de preț
2,2762 RON - 0,6859 RON

Niveluri de stoc
15600 În stoc
Caracteristici
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Dimensiune filet
    M24 x 1.5
  • Standard filet
    Filete Metric
Bușon filetat Filete Metric M26 x 1.5 LDPE Roșu

10083048

Interval de preț
2,8628 RON - 0,7283 RON

Niveluri de stoc
2070 În stoc
Caracteristici
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    13.5 mm
  • Dimensiune filet
    M26 x 1.5
  • Standard filet
    Filete Metric
Bușon filetat Filete Metric M52 x 1.5 LDPE Roșu

10083055

Interval de preț
5,8512 RON - 2,9709 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • D
    63.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Dimensiune filet
    M52 x 1.5
  • Standard filet
    Filete Metric
Bușon filetat Filete gaz 1/4 PA Natural

10182727

Interval de preț
7,8343 RON - 1,6429 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.0 mm
  • L
    7.0 mm
  • Dimensiune filet
    1/4"
  • Standard filet
    Filete gaz
  • Tip
    3
Bușon filetat Filete BSP, Filete gaz 2 LDPE Roșu

10071137

Interval de preț
6,9963 RON - 2,697 RON

Niveluri de stoc
1440 În stoc
Caracteristici
  • D
    73.7 mm
  • H
    28.2 mm
  • L
    10.7 mm
  • Dimensiune filet
    2"
  • Standard filet
    Filete BSP