Meniu Caută

Dopuri filetate cu inele O

În stoc

Bușoanele cu garnitură inelară filetată pentru filete BSP și de gaz includ o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară, pentru a asigura o etanșare strânsă, pentru a preveni bine scurgerile, pentru fitingurile filetate hidraulice. Garnitura inelară oferă o etanșare strânsă și, prin urmare, previne pătrunderea în orificiu a contaminanților de la murdărie, praf, reziduuri și umiditate.

Potrivite pentru filete BSP și de gaz, aceste bușoane cu garnitură inelară pot fi instalate cu ajutorul unei chei sau șurubelnițe sau manual.

Folosite în mod obișnuit în sectoarele petrolului și gazelor, instalațiilor sanitare și auto, unde etanșările strânse sunt esențiale pentru integritatea sistemului.

  • Sunt prevăzute cu o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară pentru a asigura o etanșare strânsă.
  • Pot fi instalate cu ajutorul unei chei sau șurubelnițe sau manual.
  • Folosite în sectoarele de petrol și gaze, instalații sanitare și auto.
Material: HDPE Culoare: Galben, Roșu Cod Serie: SR1125, SR5760

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
62 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Dimensiune filet SW Culoare L Standard filet Tip Cumpără
4,4344 RON - 4,4344 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
M52 x 2;0
30.0 mm
Galben
15.0 mm
Metric
0,8651 RON - 1,9733 RON 7200 În stoc
16.8 mm
7/16-24 in
9.5 mm
Roșu
8.7 mm
UNF
2
0,8583 RON - 1,9316 RON 1900 În stoc
29.4 mm
7/8 - 14 in UNF
20.6 mm
Roșu
11.9 mm
UNF
1,1744 RON - 2,6682 RON 983 În stoc
38.1 mm
1 3/16 - 12 in UNF
28.6 mm
Roșu
15.0 mm
UNF
0,861 RON - 1,9594 RON 3400 În stoc
20.8 mm
5/8 - 18 in UNF
14.3 mm
Roșu
9.5 mm
UNF
1,0559 RON - 2,4042 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.8 mm
1 1/16 - 12 in UNF
25.1 mm
Roșu
15.0 mm
UNF
0,9469 RON - 2,154 RON 1250 În stoc
31.7 mm
1 - 14 in UNF
22.2 mm
Roșu
12.7 mm
UNF
0,6988 RON - 0,6988 RON 50 În stoc
22.0 mm
M14 x 1;5
10.0 mm
Galben
12.0 mm
Metric
7,7932 RON - 17,7882 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.5 mm
1 7/8 - 12 in UNF
41.3 mm
Roșu
15.0 mm
UNF
0,5697 RON - 0,5697 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
M12 x 1;0
10.0 mm
Galben
10.0 mm
Metric
0,6785 RON - 1,5286 RON 3000 În stoc
20.3 mm
9/16 - 18 in UNF
21.3 mm
Roșu
8.9 mm
UNF
2,1471 RON - 2,554 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
M36 x 1;5
24.0 mm
Galben
12.0 mm
Metric
3,5784 RON - 4,2801 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
M48 x 2;0
30.0 mm
Galben
15.0 mm
Metric
0,8279 RON - 0,8279 RON 11752 În stoc
24.0 mm
M16 x 1;5
13.0 mm
Galben
12.0 mm
Metric
2,4277 RON - 2,4277 RON 350 În stoc
40.0 mm
M32 x 1;5
24.0 mm
Galben
12.0 mm
Metric
2,4137 RON - 2,4137 RON 750 În stoc
38.0 mm
M30 x 2;0
22.0 mm
Galben
15.0 mm
Metric
2,9049 RON - 2,9049 RON 27 În stoc
40.0 mm
M33 x 2;0
24.0 mm
Galben
15.0 mm
Metric
0,5009 RON - 0,5009 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
M10 x 1;0
7.0 mm
Galben
10.0 mm
Metric
0,2582 RON - 0,3172 RON 500 În stoc
14.0 mm
3/8 in - 24 UNF
7.0 mm
Galben
10.0 mm
UNF
0,9522 RON - 1,0322 RON 100 În stoc
35.0 mm
1 1/16 in - 12 UNF
19.0 mm
Galben
14.0 mm
UNF
  • din 4
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete UNF 7/16-24 in 16.8 mm HDPE Roșu

10149409

Interval de preț
1,9733 RON - 0,8651 RON

Niveluri de stoc
7200 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    9.5 mm
  • Dimensiune filet
    7/16-24 in
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete UNF 7/8 - 14 in UNF 29.4 mm HDPE Roșu

10310984

Interval de preț
1,9316 RON - 0,8583 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • L
    11.9 mm
  • SW
    20.6 mm
  • Dimensiune filet
    7/8 - 14 in UNF
Bușon filetat Filete UNF 1 3/16 - 12 in UNF 38.1 mm HDPE Roșu

10149379

Interval de preț
2,6682 RON - 1,1744 RON

Niveluri de stoc
983 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.1 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    28.6 mm
  • Dimensiune filet
    1 3/16 - 12 in UNF
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete UNF 5/8 - 18 in UNF 20.8 mm HDPE Roșu

10149423

Interval de preț
1,9594 RON - 0,861 RON

Niveluri de stoc
3400 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.8 mm
  • H
    17.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • SW
    14.3 mm
  • Dimensiune filet
    5/8 - 18 in UNF
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete UNF 1 - 14 in UNF 31.7 mm HDPE Roșu

10149430

Interval de preț
2,154 RON - 0,9469 RON

Niveluri de stoc
1250 În stoc
Caracteristici
  • D
    31.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.7 mm
  • SW
    22.2 mm
  • Dimensiune filet
    1 - 14 in UNF
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete Metric M14 x 1;5 22.0 mm HDPE Galben

10286876

Interval de preț
0,6988 RON - 0,6988 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M14 x 1;5
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete UNF 9/16 - 18 in UNF 20.3 mm HDPE Roșu

10310960

Interval de preț
1,5286 RON - 0,6785 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.3 mm
  • H
    17.1 mm
  • L
    8.9 mm
  • SW
    21.3 mm
  • Dimensiune filet
    9/16 - 18 in UNF
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete Metric M16 x 1;5 24.0 mm HDPE Galben

10285718

Interval de preț
0,8279 RON - 0,8279 RON

Niveluri de stoc
11752 În stoc
Caracteristici
  • D
    24.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Dimensiune filet
    M16 x 1;5
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete Metric M32 x 1;5 40.0 mm HDPE Galben

10285770

Interval de preț
2,4277 RON - 2,4277 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Dimensiune filet
    M32 x 1;5
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete Metric M30 x 2;0 38.0 mm HDPE Galben

10285787

Interval de preț
2,4137 RON - 2,4137 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Dimensiune filet
    M30 x 2;0
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete Metric M33 x 2;0 40.0 mm HDPE Galben

10285794

Interval de preț
2,9049 RON - 2,9049 RON

Niveluri de stoc
27 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Dimensiune filet
    M33 x 2;0
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete UNF 3/8 in - 24 UNF 14.0 mm HDPE Galben

10286951

Interval de preț
0,3172 RON - 0,2582 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Dimensiune filet
    3/8 in - 24 UNF
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete UNF 1 1/16 in - 12 UNF 35.0 mm HDPE Galben

10285848

Interval de preț
1,0322 RON - 0,9522 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • D
    35.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Dimensiune filet
    1 1/16 in - 12 UNF