Bușoanele cu garnitură inelară filetată pentru filete BSP și de gaz includ o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară, pentru a asigura o etanșare strânsă, pentru a preveni bine scurgerile, pentru fitingurile filetate hidraulice. Garnitura inelară oferă o etanșare strânsă și, prin urmare, previne pătrunderea în orificiu a contaminanților de la murdărie, praf, reziduuri și umiditate.
Potrivite pentru filete BSP și de gaz, aceste bușoane cu garnitură inelară pot fi instalate cu ajutorul unei chei sau șurubelnițe sau manual.
Folosite în mod obișnuit în sectoarele petrolului și gazelor, instalațiilor sanitare și auto, unde etanșările strânse sunt esențiale pentru integritatea sistemului.
Material: HDPE Culoare: Galben, Roșu Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-0Cod Serie: SR1125, SR5760
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | SW | Culoare | L | Standard filet | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1084 RON - 2,1084 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
1 x 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
0,5216 RON - 0,5216 RON | 1500 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4 x 19
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
0.492 in
12.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
3,4638 RON - 3,4638 RON | 19 În stoc |
2.205 in
56.0 mm
|
11/2 x 11
|
1.181 in
30.0 mm
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
0,7488 RON - 1,8154 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 x 14
|
0.669 in
17.0 mm
|
Galben
|
0.531 in
13.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
0,5216 RON - 0,5216 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8 x 19
|
0.512 in
13.0 mm
|
Galben
|
0.492 in
12.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
4,8739 RON - 4,8739 RON | 400 În stoc |
2.677 in
68.0 mm
|
2 x 11
|
1.417 in
36.0 mm
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
0,5216 RON - 0,5216 RON | 50 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8 x 28
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galben
|
0.394 in
10.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
0,7708 RON - 0,7708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 x 14
|
0.591 in
15.0 mm
|
Galben
|
0.531 in
13.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
2,7656 RON - 2,7656 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
11/4 x 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
3,8882 RON - 4,6686 RON | 250 În stoc |
2.441 in
62.0 mm
|
13/4 x 11
|
1.417 in
36.0 mm
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
1,7113 RON - 1,7113 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 x 14
|
0.866 in
22.0 mm
|
Galben
|
0.531 in
13.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
1,1631 RON - 2,6302 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.74 in
44.2 mm
|
1-5/16-12
|
1.252 in
31.8 mm
|
Roșu
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
0,8134 RON - 1,8438 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.02 in
25.9 mm
|
3/4-16
|
0.689 in
17.5 mm
|
Roșu
|
0.406 in
10.3 mm
|
UNF
|
2
|
||
0,463 RON - 0,473 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metric
|
1
|
||
0,6817 RON - 0,6817 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
M14 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metric
|
1
|
||
2,3685 RON - 2,3685 RON | 350 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M32 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metric
|
1
|
||
3,3817 RON - 4,0662 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 2.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metric
|
1
|
||
1,6976 RON - 1,6976 RON | 72 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
M26 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metric
|
1
|
||
2,0947 RON - 2,4917 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metric
|
1
|
||
3,4911 RON - 4,1757 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 X 2.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metric
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina