Ștuțurile flexibile pentru temperaturi ridicate sunt utilizate pentru a ține șuruburi și cuie atât în găuri filetate, cât și în găuri simple. Rezistă la divizare și contaminare. Utilizat în sectoarele auto și de producție.
Material: PVC Culoare: Galben, Negru Cod Serie: SR1070
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | d2 | Thread Sizes (All) | Culoare | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2714 RON - 2,6193 RON | 600 În stoc |
0.752 in
19.1 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3/4;M20
|
Negru
|
Filete UNF
|
||
| 1,7261 RON - 3,5784 RON | 1350 În stoc |
1.016 in
25.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1-1/16;M27
|
Negru
|
Filete UNF
|
||
| 0,6244 RON - 1,2897 RON | 8570 În stoc |
0.406 in
10.3 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
Negru
|
Filete UNF
|
||
| 0,8602 RON - 1,8035 RON | 5150 În stoc |
0.531 in
13.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
9/16;M12
|
Negru
|
Filete UNF
|
||
| 0,7522 RON - 1,5602 RON | 3050 În stoc |
0.283 in
7.2 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
5/16;M8
|
Galben
|
Filete UNF
|
||
| 1,4173 RON - 2,9486 RON | 668 În stoc |
0.85 in
21.6 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
7/8;M24
|
Negru
|
Filete UNF
|
||
| 0,4433 RON - 0,9132 RON | 3000 În stoc |
0.283 in
7.2 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
5/16;M8
|
Negru
|
Filete UNF
|
||
| 1,016 RON - 2,0898 RON | 6000 În stoc |
0.606 in
15.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
5/8;M16
|
Negru
|
Filete UNF
|
||
| 0,9262 RON - 1,918 RON | 2500 În stoc |
0.358 in
9.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3/8";M10
|
Galben
|
Filete UNF
|
||
| 0,3676 RON - 0,8888 RON | 2900 În stoc |
0.465 in
11.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/2;M12
|
Negru
|
Filete UNF
|
||
| 0,456 RON - 1,1079 RON | 27057 În stoc |
0.465 in
11.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/2";M12
|
Galben
|
Filete UNF
|
||
| 2,4839 RON - 5,1387 RON | 900 În stoc |
1.189 in
30.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
1-3/16;M33
|
Negru
|
Filete UNF
|
||
| 0,5458 RON - 1,1293 RON | 3000 În stoc |
0.358 in
9.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3/8;M10
|
Negru
|
Filete UNF
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.406 in
10.3 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
7/16 in
|
Galben
|
Filete UNF
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina