Meniu Caută

Buşoane carcasă

În stoc

Dopurile pentru caroserie sunt concepute pentru a închide cavitățile panoului și pentru a sigila deschiderile sau găurile, protejând împotriva marginilor ascuțite. Dopurile oferă un finisaj curat. De asemenea, oferă o fixare sigură cu un design simplu de fixare prin împingere. Poate rezista la temperaturi de la -40 C până la 135 C.

  • Acționează ca o barieră de protecție, prevenind praful, murdăria, umezeala și alți contaminanți.
  • Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în industria auto, echipamente industriale și utilaje.
  • Pot rezista la temperaturi cuprinse între -40 C și 135 C.
Material: TPR, TPE, Silicon Culoare: Negru Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 HB, UL94 V-0Cod Serie: SR1851, SRBP, SRLTP

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
15 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d T2 Material D T1 Tip Cumpără
1,0823 RON - 1,0823 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
2,1891 RON - 2,1891 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
7,3674 RON - 15,4717 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.8 mm
3.2 mm
Cauciuc siliconic
3.2 mm
3,1715 RON - 3,1715 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
3.2 mm
Cauciuc siliconic
3.2 mm
1,8384 RON - 1,8384 RON 400 În stoc
22.2 mm
3.2 mm
Cauciuc siliconic
3.2 mm
4,4157 RON - 4,4157 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.9 mm
3.2 mm
Cauciuc siliconic
3.2 mm
1,2204 RON - 1,2204 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
4,9212 RON - 5,023 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
3.2 mm
Cauciuc siliconic
3.2 mm
2,568 RON - 2,568 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
1,8384 RON - 1,8384 RON 4000 În stoc
12.7 mm
3.2 mm
Cauciuc siliconic
3.2 mm
1,2629 RON - 1,2629 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
2,2173 RON - 2,2173 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
3.2 mm
Cauciuc siliconic
3.2 mm
2,0488 RON - 2,0488 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
1.6 mm
TPE
3.0 mm
2
1,4383 RON - 1,4383 RON 840 În stoc
10.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
2,8066 RON - 2,8066 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
1.6 mm
TPE
3.0 mm
2
Bușon 22.2 mm 3.2 mm 3.2 mm Cauciuc siliconic Negru

10160244

Interval de preț
1,8384 RON - 1,8384 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.2 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc siliconic
Bușon 12.7 mm 3.2 mm 3.2 mm Cauciuc siliconic Negru

10014219

Interval de preț
1,8384 RON - 1,8384 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.7 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc siliconic
Bușon 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Negru

10311004

Interval de preț
1,4383 RON - 1,4383 RON

Niveluri de stoc
840 În stoc
Caracteristici
  • d
    10.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    TPE