Meniu Caută

Ejectoare pentru plăci cu circuite imprimate 38.1 mm 7.9 mm Tip 5 Alb

Acest sistem de extragere pentru plăci de circuite este montat pe placă cu știft de instalare RRP-312. Blochează placa atunci când este instalată și ajută la îndepărtarea plăcii atunci când se trage sistemul de extragere.
Numărul piesei Essentra:

10316931

Numărul piesei producătorului:

RCP-56

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 9,6688 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

4 834,40 RON

500 x 9,6688 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Alb
Interval de temperatură de funcționare -40 - 90 °C
Lungime totală 38.1 mm
Lățime totală 7.9 mm
Grosime panou 1.6 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cantitate pachet 500
Model 5
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne