Meniu Caută

Element de închidere pentru panouri

În stoc

Panelové svorníky sa montujú na dvere skriniek alebo prístupových panelov a spolu s príchytkami ich držia pevne zatvorené. Pri zatvorení aj odpojení týchto panelových svorníkov je počuť zacvaknutie. Predstavujú efektívny uzatvárací prostriedok na ochranné kryty.

Cod Serie: SR5075

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
11 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Material Lățime totală Cumpără
18,6819 RON - 41,2012 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
Oțel
19.0 mm
2,0488 RON - 2,0488 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
0,9135 RON - 0,9135 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
0,8069 RON - 0,8069 RON 500 În stoc
POM
0,8664 RON - 0,8664 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
Acetal
7.0 mm
1,9365 RON - 1,9365 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.6 mm
Acetal
1,3682 RON - 1,3682 RON 1000 În stoc
High Impact Modified Nylon 6/6
11,2193 RON - 28,7249 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
Oțel
16.0 mm
2,4417 RON - 2,4417 RON 500 În stoc
Dichromate Plated Steel
11,0862 RON - 24,7631 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
Oțel
11.0 mm
2,1471 RON - 4,7292 RON Solicitați termenul de livrare aici
PA
Bolț panou POM Natural

10002421

Interval de preț
0,8069 RON - 0,8069 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    7.0 mm
  • Material complet
    Poliacetal
  • Culoare
    Natural
  • Tip
    1
  • Cod Vamal
    3926909790
Bolț panou High Impact Modified Nylon 6/6 Negru

10002391

Interval de preț
1,3682 RON - 1,3682 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Culoare
    Negru
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
  • Tip
    6
  • Cod Vamal
    3926909790
Bolț panou Dichromate Plated Steel Negru

10153697

Interval de preț
2,4417 RON - 2,4417 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Oțel
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    2
  • Cod Vamal
    7318190090