Elementele de fixare cu o singură atingere cu blocare cu camă sunt ideale pentru aplicațiile care necesită schimbări rapide și recurente ale uneltelor sau setări folosind o singură atingere. Sunt durabile și oferă o soluție de prindere sigură și robustă.
Sunt formate dintr-un corp, un arc și o camă. Arcul ține camera în poziție, iar când pârghia este trasă la 45 în poziție, aceasta pivotează în jurul unui punct de pivotare pentru a cupla sau debloca în siguranță încuietoarea. Cama se decuplează atunci când dispozitivul de fixare este tras din nou, permițând îndepărtarea cu ușurință.
Acestea sunt utilizate pe scară largă într-o gamă largă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, aerospațiale și medicale. Sunt rezistente la temperaturi de până la 130 C și pot fi utilizate pentru aplicații precum curele de transmisie sau capace pentru mașini.
Material: Oțel inoxidabil Cod Serie: SR33945, SR33944, SR33943, SR33942, SR33940
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | l1 | d1 -0.04|-0.08 | d2 tol. H9 | d3 | Tip | Pentru grosimea unui singur panou | m1 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270,2427 RON - 360,3236 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
5.0
|
14.0
|
25.0
|
T-Handle Grip
|
6-10
|
|
||
| 221,559 RON - 295,412 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
5.0
|
14.0
|
25.0
|
T-Handle Grip
|
6-10
|
|
||
| 287,9897 RON - 383,9862 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
12-20
|
|
||
| 239,1948 RON - 318,9264 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
Low Height
|
6-14
|
|
||
| 172,7642 RON - 230,3522 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
5.0
|
14.0
|
25.0
|
T-Handle Grip
|
6-10
|
|
||
| 243,6779 RON - 324,9038 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
Low Height - Hex Key
|
12-20
|
|
||
| 287,9897 RON - 383,9862 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
6-14
|
|
||
| 230,3769 RON - 307,1692 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
5.0
|
14.0
|
25.0
|
T-Handle Grip
|
6-10
|
|
||
| 230,3769 RON - 307,1692 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
6-14
|
|
||
| 230,3769 RON - 307,1692 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
5.0
|
14.0
|
25.0
|
Low Height - Hex Key
|
6-10
|
|
||
| 243,6779 RON - 324,9038 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
Low Height - Hex Key
|
6-14
|
|
||
| 177,2102 RON - 236,2802 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
12-20
|
|
||
| 239,1948 RON - 318,9264 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
Low Height
|
12-20
|
|
||
| 230,3769 RON - 307,1692 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
12-20
|
|
||
| 177,2102 RON - 236,2802 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
6-14
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina