Elementele de fixare cu o singură atingere cu blocare cu camă retractabilă sunt ideale pentru aplicațiile care necesită schimbări rapide și recurente ale uneltelor sau setări folosind o singură atingere. Sunt durabile și oferă o soluție de prindere sigură și robustă.
Au o pârghie cu camă cu o singură atingere, care retrage complet tija de prindere atunci când piesa de prelucrat este eliberată, permițând cuplarea sau decuplarea clemei în siguranță. Pentru a face acest lucru în timp ce maneta este oprită, rotiți-o în poziția pornit. Când auziți un clic, aceasta va fi prinsă complet. Pentru a elibera, rotiți maneta înapoi în poziția oprit.
Acestea sunt utilizate pe scară largă într-o gamă largă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, aerospațiale și medicale. Sunt rezistente la temperaturi de până la 130 C și pot fi utilizate pentru aplicații precum curele de transmisie sau capace pentru mașini.
Material: Oțel Cod Serie: SR33946, SR33947
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | l1 | d2 | h2 | d1 -0.04|-0.08 | h1 | d6 | l2 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243,6779 RON - 324,9038 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
18.0
|
|
8.0
|
|
|
|
||
234,86 RON - 313,1466 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
14.0
|
|
5.0
|
|
|
|
||
186,0281 RON - 248,0374 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
14.0
|
|
5.0
|
|
|
|
||
194,9942 RON - 259,9922 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
18.0
|
|
8.0
|
|
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina