Meniu Caută

Elemente de fixare cu o singură atingere - prindere cu bile

În producție

Elementele de fixare cu o singură atingere cu prindere cu bile sunt ideale pentru aplicațiile care necesită schimbări rapide și recurente ale uneltelor sau setări folosind o singură atingere. Sunt durabile și oferă o soluție de prindere sigură și robustă.

Sunt alcătuite dintr-un corp, un arc și un rulment cu bile. Arcul ține rulmentul cu bile în poziție, iar atunci când este apăsat, intră în contact cu obiectul de prins, blocându-l ferm pe loc. Când dispozitivul de fixare este tras din nou, rulmentul cu bile eliberează elementul, permițându-i să fie îndepărtat cu ușurință.

Acestea sunt utilizate pe scară largă într-o gamă largă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, aerospațiale și medicale. Sunt utilizate pentru aplicații precum curele de transmisie sau capace pentru mașini.

  • Sunt durabile și oferă o soluție de prindere sigură și robustă.
  • Sunt alcătuite dintr-un corp, un arc și un rulment cu bile.
  • Pot fi utilizate pentru aplicații precum curele de transmisie sau capace mașini.
Material: Oțel, Oțel inoxidabil Cod Serie: SR33936, SR33934, SR33929, SR33928, SR33927, SR33925, SR33924

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
12 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Forța de prindere N d2 Rezistența la forfecare N Material h1 d3 Tip Cumpără
248,1239 RON - 330,8318 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0
Oțel
25.0
Quarter Turn Lock
119,5974 RON - 159,4632 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
Oțel
14.0
Locating Bush and Receiver
221,559 RON - 295,412 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0
Oțel inoxidabil
32.0
Push Button Lock
323,4095 RON - 431,2126 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0
Oțel inoxidabil
25.0
Quarter Turn Lock
336,6734 RON - 448,8978 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0
Oțel inoxidabil
34.0
Quarter Turn Lock
217,076 RON - 289,4346 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0
Oțel
34.0
Quarter Turn Lock
199,329 RON - 265,772 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
Oțel
16.0
Locating Bush and Receiver
199,329 RON - 265,772 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
Oțel
16.0
Locating Bush and Receiver
208,2581 RON - 277,6774 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0
Oțel
25.0
Quarter Turn Lock
212,63 RON - 283,5066 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0
Oțel inoxidabil
19.0
Push Button Lock
261,4248 RON - 348,5664 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0
Oțel
34.0
Quarter Turn Lock
119,5974 RON - 159,4632 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
Oțel
14.0
Locating Bush and Receiver